当社の組立提案は、全自動化または半自動化ワークステーション向けの設計となっています。お客様のご要望に応じ、従業員・手動システムて・回転式インデキシングシステム・搬送システムによる部品操作はいずれも実現可能です。
当社による組立をご覧下さい。
当社の組立提案は、全自動化または半自動化ワークステーション向けの設計となっています。お客様のご要望に応じ、従業員・手動システムて・回転式インデキシングシステム・搬送システムによる部品操作はいずれも実現可能です。
当社による組立をご覧下さい。
HELICOIL® ねじ込みインサートは、パイロットねじ山の力を側面から側面に伝達することにより、高強度、耐摩耗性、耐熱性のある最高精度のねじ山を形成します第1のねじ山のHELICOIL® Plusの直径は低減したため、ねじ込みインサートはねじのように締め付けられます。
HELICOIL®ねじ込みインサートの取付けは、基礎ルールを守ればいいもので、簡単で低コストとなります。生産作業の規模にかからわず、組立の効率を上げるための、手動式から自動式までの幅広い取付ツールを提供します。
HELICOIL®システムは基準に見合い、取付も簡単です。
HELICOIL® は自動化分野と航空宇宙、一般産業で使用されています。当社による取付ツールは、手動式組立ツール使用の小・中規模生産と、自動化大規模生産での修理・メンテナンスに適します。
HELICOIL® Plusねじ込みインサートは、航空宇宙産業を含む様々な産業要求と基準に見合い、発電所用技術など分野での適応性試験にも適します。
標準トウイストドリル使用推奨する直径とコアホールの深度は、カタログ「HELICOIL® Plus – 高強度締付用ねじ山技術」– メートル法ねじ山(0100) / フートポンド法ねじ山 (0101)までご参照ください。
ねじ山の切削加工をする前に、90°カッターで皿もみ・バリ取りする。さら穴の外径= DHC + 0.1 mm.
システム特化の独創HELICOIL®タップは、 HELICOIL® Plusのパイロットねじ山の切断に使用されます。推奨する手動・機械式タップは、カタログ「HELICOIL® Plus – 高強度締付用ねじ山技術」– メートル法ねじ山(0100) / フートポンド法ねじ山 (0101)までご参照ください。 HELICOIL® プラグゲージを通じて、パイロットねじ山のゲージへの真度を確認します。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELICOIL® 金属用メートルスレッドインサート
|
英語 | 0100/16.02 | 2969 kb / PDF | ||||
HELICOIL® 金属のインチスレッドインサート
|
英語 | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Smart 次世代の高強度ネジ山補強技術
|
英語 | 10/2019 | 2870 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Tangfree 高張力のスレッド用タングフリーコイルスレッドインサート
|
英語 | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
HELICOIL® E‑PSG 256 Quick Exchange 違う寸法にも、クイック組付け、簡単設定
|
英語 | 11/2019 | 211 kb / PDF | ||||
The next generation: HELICOIL® E-PSG 256 Electrical screwdriver
|
英語 | 05/2018 | 188 kb / PDF | ||||
E-PSG and ES-410 HELICOIL®インサート用の電動式取付ツール
|
英語 | 0170/12.02 | 331 kb / PDF | ||||
ブルーブック 航空宇宙バイヤーのディレクトリ HELICOIL®ワイヤスレッドインサート
|
英語 | 0130/16.02 | 522 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。