アルミニウム、アルミニウム合金またはマグネシウム合金などせん断強度の低い金属材料に高弾力性、耐振性と耐ねじれ性を有するナットスレッドを作るには、スレッドインサートは最適な選択となります。
アルミニウム、アルミニウム合金またはマグネシウム合金などせん断強度の低い金属材料に高弾力性、耐振性と耐ねじれ性を有するナットスレッドを作るには、スレッドインサートは最適な選択となります。
受け部にスレッドインサートを取り付ける時、安全フランジはワークピースの表面に平らに押し込まれます。安全フランジ下部は圧縮され変形します。専用の取付けツールも提供します。
自動車産業では、KOBSERT®はエンジンマウントパーツ、ギアコネクション、オイルドレンプラグおよびトーイングアイなどに使用されています。その他、冷蔵庫、エアコン技術、電気工学、農業と園芸技術など一般産業でも使用されています。
スレッド標準で指定された寸法のツイストドリルを取り付けネジに使用する必要があります。
コアホールは普通、さら穴となってはいけません。バリ取りは可能ですが、取付けねじ山の呼び径以上の直径で行ってはいけません。
KOBSERT®をシールリングまたはKOBSERT® HPと併用する場合、カウンターシンクが必要です。
DIN13までのメートル法ISOスレッドを、標準タップで切削します。
標準DINプラグゲージを使用して、ゲージの精確度を確認する必要があります。
手動式またはモータ式取付けツールを使用します。
スレッドインサートは、安全フランジがワークピースの表面に定着するまで工作物の中に締め付けられます。取付け手順(安全フランジをワークピースに押し込む)は、ねじ込まれたスピンドルと取り付け工具のフロントエンドアセンブリとの間の相対的な軸方向の動きによって行われ、スピンドルは後で取外されます。
KOBSERT®スレッドインサートをワークピースから取り外す手順は、以下の通りです。
ツイストドリル(Ø =外径)を、スレッドまで挿入し、三角スクレーパーまたはドライバーを用いて安全フランジを外します。
力の伝達を可能にするために、ねじを外すためのツール(必要に応じて、適切な三角スクレーパー)を雌ネジに挿入し、ブッシュを左に回転して外します。
同じ指定サイズのスレッドインサートを、安全フランジが前と同じ位置にくるまでにねじ込み、通常の手順に従い、取付けツールで表面に押し込みます。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
| タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® 金属用スレッドインサート
|
英語 | 1000/16.02 | 1861 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。