ニュース – 08.06.2022

HITSERT®     スクリューロック

樹脂部品用ロック機能付きねじ山補強

 

HITSERT® スクリューロック – 2つの仕様を持ち合わせた製品

航空機産業向けの新製品

HITSERT® スクリューロックは、アルミHITSERT® 2とステンレスの HELICOIL®スクリューロックの

両方の利点を持ち合わせた製品で、高い要求値が求められるトルクの個所に適しています。

この製品はBöllhoff製です。

 

これらの二つの要素が、ねじ締で高い要求値の求められるところで発揮されます。ねじのロック機能は、多角形の形状で性能を発揮します。 

これらのねじ山は、ねじ込むねじまたはボルトの側面にロック効果があります。その結果、ボルトまたはねじの緩みおよびねじ外れに抵抗する、弾力性のある摩擦ロック機構が得られます。

図面が必要な場合は、ご連絡ください。

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
HITSERT® Screwlock
樹脂部品向けロック機能付きのねじ山補強
英語 03/2019 362 kB / PDF
英語 03/2019 362 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。