ニュース – 24.11.2021

RIVSET® HDZ

マイルドスチール、ハイテンでもマルチに対応

 

柔軟性と効率性を

HDZリベットは、1600Mpaまでのハイテン材とアルミの異材接合を可能にします。 

この広範囲な汎用性は、円錐形上のデザインによりもたらされます。リベット下部で、荷重を最適にコントロールし、HDZリベットは、硬度H4のリベットでは、高い安定性をもって超高強度鋼への接合を可能にします。

この製品はBöllhoff製です。

 

導入効果

  • 一つのリベット仕様で、多様な高強度材への接合を可能に
  • アルミなど、異種材接合を可能に
  • 2層、3層の複数層への対応を可能に

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
RIVSET® HDZ
現代の異材接合ニーズに対応した先進的なセルフピアッシングリベット技術
英語 10/2021 560 kB / PDF
英語 10/2021 560 kb / PDF
RIVSET®
マルチマテリアルデザインに適したセルフピアスリベット
英語 04/2018 6374 kB / PDF
英語 04/2018 6374 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。