さらに、長時間の金属同士の接触でもブラインドナットの機能を維持します。
さらに、長時間の金属同士の接触でもブラインドナットの機能を維持します。
シーリング機能付きRIVKLE®は、ブローフィーディングにおける自動供給の状況でも性能を維持します。気密性は、ISO20653に準じており、自動車業界の品質要件にも合うものとなります。
RIVKLE®の組み付けにしっかりシーリングされたものは、ブローフィーディングにおける状況下を含む、どのような状況でも性能を維持します。 また、シーリングの材質により-35度から220度まで耐性があります。
ねじ山を強化したことにより、ボルトの繰り返し取り外しが可能です。
2枚またはそれ以上への取り付けが可能です。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
英語 | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。