ニュース – 25.10.2016

SNAPLOC®

振動と騒音対応カップリング締付けシステム

 

設計と技術…

GazelleとBöllhoffのサクセスストーリー!

国際市場のリーダーであるオランダの自転車メーカーロイヤル・ダッチ・ガゼルは、将来のe-bike「Gazelle N°1」の生産中のSNAPLOC®使用しています。

 

SNAPLOC®システムはボディパネルにインストールされ、e-bikeを使用している間に発生する振動を抑制します。さらに、ボディパネルカバーの表面には見えず、デザイン性の向上に寄与します。


ご質問があれば、お気軽にお電話ください。

Gazelle N°1 – 将来有望な電気自転車

Gazelle N°1

将来有望な電動自転車

ダウンロード

詳しくは:関連ダウンロード。

詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。

タイトル 言語 バージョン ファイル ダウンロード
サクセスストーリー
自転車メーカーRoyal Dutch Gazelle
英語 0323/16.02 300 kB / PDF
英語 0323/16.02 300 kb / PDF

PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。