ビーレフェルトはお金とエネルギーを節約しなければなりませんでした。WE-EFは、すべての屋外照明器具をLED照明に変換するよう依頼されました。ネジロッキングの問題だけが唯一の課題でした。HELICOIL® Plusネジロックスレッドインサートを使用して、この問題は解決できました。
ビーレフェルトはお金とエネルギーを節約しなければなりませんでした。WE-EFは、すべての屋外照明器具をLED照明に変換するよう依頼されました。ネジロッキングの問題だけが唯一の課題でした。HELICOIL® Plusネジロックスレッドインサートを使用して、この問題は解決できました。
ウェブサイト
www.weef.de
WE-EFは外部照明に特化しています。
世界中様々な気候条件、高い交通量、および場合によっては極端な気象は、LEDランプの能力に対する高い要求が必要で、長期的な市場の成功のためには、腐食や振動に対する信頼性の高い保護が保証されなければなりません。これらの高い要求を満たすために、WE-EFは5CE技術を使用した:銅含有量の低い純粋のリサイクルのアルミニウム合金。
工業
電子
本社
Bispingen/ ドイツ
成立:
1950
WE-EFは、当社のHELICOIL®プラスネジロックスレッドインサートを使用しています。ねじ締め付け部は、振動によるねじの緩みを効果的に防止します。1つまたは複数の多角形のスレッドが、インストールされたねじの側面をクランプし、弾力的な弾性摩擦ロッキングは、ISO 2320の仕様と同様する優勢なトルクをもたらします。これは、高い耐食性とともに、HELICOIL®スレッドインサートが緩んでいないことを意味します。このように、WE-EF街路照明の耐久性にも貢献しています。
約14,800台の照明器具、42%のCO2排出量の削減、約500万kWhの年間消費量の削減を達成しました。新しいLED照明器具の光拡散の削減ため、ビーレフェルト市民は日常生活にも役立つ。WE-EFのOLC®(One LED Concept)レンズ技術により、光は照射されるべき表面上に特に焦点を結びます。HELICOIL®Plusネジロックスレッドインサートを使用することで、長期的な成功に貢献しております。環境、地方自治体の財政、もちろん、我々の顧客WE-EFのために。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サクセス・ストーリー WE-EF and Böllhoff light up Bielefeld
|
英語 | 0318/15.02 | 333 kb / PDF | ||||
HELICOIL® 金属用メートルスレッドインサート
|
英語 | 0100/16.02 | 2969 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。