サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

VinFast

ベトナム自動車メーカーのモデルに採用された当社の接合ソリューション

VinFastとBöllhoff-ベトナム-ドイツのサクセスストーリー

VinFastとBöllhoff-ベトナム人とドイツ人の成功への道

ベトナムの自動車メーカーであるVinFast社は、Luxモデルの生産に当社のRIVSET® Automation EHセルフピアスリベットシステムを採用しています。VinFastは、アジア最大級の民間企業共同体であるヴィングループの一員です。VinFast社は、ベトナム初の国産自動車ブランドとして、国際的な自動車業界になろうとしています。

初期状況

Luxモデル

公開入札の一環として、イタリアのピニンファリーナ社は、セダンと SUVのデザインを制作する数百万ドルの契約を獲得しました。同時に、ヴィングループはドイツのBMWグループの生産技術を使用する権利を取得しました。 こうしてベトナムでは、SUVのLux SA 2.0とLux A 2.0 Sedanという、4気筒エンジンを搭載した2つの新しいモデルが誕生しました。SUVは2013年まで生産されていたBMW X5をベースに、Sedanは2010年から2017年まで生産されていたBMW 5シリーズをベースにしています。

ハイフォンの生産ホール ©VinFast
ハイフォンの生産ホール©VinFast

ソリューション

RIVSET®セルフピアスリベット技術

締結・接合技術のエキスパートとして、Böllhoffは新たに設立した合弁会社Bollhoff Vietnamとともに、ベトナムの自動車メーカーの Luxモデルの現地生産をサポートしています。 車体製造の分野では、特にRIVSET® セルフピアスリベット技術が使用されています。

RIVSET®要素とセルフピアスリベットシステムRIVSET® Automation EH
RIVSET®要素とセルフピアスリベットシステムRIVSET® Automation EH
RIVSET®セルフピアスリベット設定プロセス

結果

高強度接合

RIVSET®を使用すると、異素材や高強度鋼でも最小限のプロセス時間で接合することができます。モジュール式の設計により、対応するRIVSET® Automation EHシステムは、大規模な生産に理想的であり、非常に柔軟です。 最大限の稼働率と最小限のメンテナンスで長寿命を実現することが、重要な成功要因です。

顧客のメリット

  • 柔軟な使用
  • オプションモジュールで構成
  • 最小限のメンテナンス
  • 高い準静的・動的強度
Lux A 2.0セダン
Lux A 2.0セダン©VinFast
自動車産業における全方位的な接合技術乗りましょう

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ