サクセスストーリー
Probatec AGの高級列車Rocky Mountaineerのシートでは、当社のSNAPLOC®プラグインシステムが使用されています。Ambergにある同社は、1997 年以来、鉄道および軍用車両用のシートおよびテーブルシステム等のカスタマイズされたソリューションを製造、組み立てています。
初期状況
カナダの列車Rocky Mountaineerは世界で最も人気のある旅の1つです。
特別に構築されたシングルレベルまたはバイレベルのガラスドーム型コーチに座っている間、旅行者はノスタルジーと自然、そして豪華列車の最適な組み合わせを楽しんでいます。 安全上の理由から、Rocky Mountaineerには予備部品付きの追加ワゴンがあります。 例えば、シートの汚れまたは損傷の可能性がある場合には、迅速な交換が可能です。そのため、長い旅路でも中断されることはありません。  もう1つの重要な側面は豪華なシートデザインです。 滑らかな座面を保つために、見えないようにファスナーを取り付けることが求められます。
ソリューション
Probatec AGと協力して、Böllhoffは当初からシートの開発と製造に携わってきました。
 すぐに、SNAPLOC®の完璧な応用分野であることを特定しました。
 SNAPLOC® は、ボールスタッドとカップリングとの2部分から構成されるシステムで、素早い組み立てが可能です。
 ボールスタッドはシートのプラスチック製の下部にスレッドを切ります。対応物として、カップリングは単にシート取り付けフレームに押し込まれることによって取り付けられます。 カップリングの内側にはボールソケットが形成されており、その中にボールスタッドがはめ込むことができます。
結果
プッシュオンで組み立て、プルオフで取り外し-SNAPLOC® の簡単な組み立てと取り外しは、シートの交換を大幅に簡素化します。しかし、それだけではありません。SNAPLOC® はまた、電車で運転中に発生する可能性がある騒音や振動を抑えます。
 各シートには直径10mmのSNAPLOC® システムが5つ使用されています。
喜んで開発をご支援いたします。
ぜひ、ご相談ください。
お問い合わせ