サクセスストーリー
Koninklijke Gazelle
次世代の電動自転車「Gazelle No°1」の発展に、革新的な接合技術が必要です。
先駆的ツアーにおける設計と科学技術
SNAPLOC®は設計と技術を一体化させます。当社のSNAPLOC® plug-in接続は、Gazelleから信頼を得ています。
初期状況
次世代電気自動車向けの滑らかでシームレスの外観
将来性のある電気自動車 -Gazelle N°1を立ち上げるために、Gazelleは全世界に名を馳せるイタリアの設計スタジオ、Giugiaro Designとも提携しました。このモデルは、部分的に炭素とアルミニウムから構成されており、重さが25.5 キログラムだけで、速度、乗り心地と接続性を完璧に組み合わせております。Gazelle N°1の開発では、デザインは何よりも滑らかつシームレスの外観に焦点を合わせています。例えば、電動自転車のドライブとケーブルは、いかなる状況でも見えないとされております。その結果、認識可能な固定点を残さずに車体パネルを一緒にすることができません。更に、接続部は、電気自動車の利用と保守・バッテリー交換時にあり得る振動を減らせなければなりません。 メンテナンス時やバッテリー交換時にカバーを簡単に取り外せる必要があります。
ソリューション
SNAPLOC® plug-in接続
素早い組み付けのために、SNAPLOC® は、ボールスタッドとカップリングとの二部分からなっております。K' in K’ボールスタッドは、車体パネルカバーのマウンティングドームにネジを形成、またはカットします。連結部品において、球面が形成し、球面の中にボールスタッドがはめ込まれます。 カップリングの内側には、ボールスタッドがはめ込まれるボールソケットがあります。
結果
容易なメンテナンスと美しいデザイン
インストールされたSNAPLOC® plug-in接続は、車体パネルカバーの表面では不可視とされ、きれいなデザインが求められます。このシステムはまた、振動を遮断します。引っ張ることで取り外せる-SNAPLOC® の容易な取り外しはメンテナンスを大幅に簡単にさせます。
直径7mmのSNAPLOC® システムは、いずれの電気自動車に7個組みつけられました。
顧客のメリット
- 迅速かつ簡単な組み立てと分解
- 高い費用効率
- 顧客製品への容易な統合設計
- 振動・騒音の低減
- 公差補正
喜んで開発をご支援いたします。
ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?
ぜひ、ご相談ください。
お問い合わせ