サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

Husqvarnaグループ

ロボット芝刈り機のさらなる開発には、接合技術に対する高い要求が課せられます。

ロボット芝刈り機用接合ソリューション

どんな芝生でも、ご自宅で

当社はAutomower®(オートモア)ロボット芝刈機にぴったりのファスナーを取り付けました。弾力性があり、騒音を低減し、外部から見えません。SNAPLOC®プラグイン接続が選ばれました。私たちのシステムは、万国の芝生におけるHusqvarnaの継続的なサクセスストーリーに貢献しています。

初期状況

品質と美学が必要

簡単に芝刈りをする:20年ほど前、HusqvarnaのエンジニアはAutomower® ロボット芝刈機で芝生の手入れに革命を起こしました。
Automower®のさらなる発展の中で、非常に困難な条件下で広範なテストが実施されました。 この機能は、汚れた草や特殊なアリゾナロードダスト(異なるハウジングの漏れ止めを判断するための標準化されたテストダスト)を使用することによって証明されました。騒音も慎重にモニターしました。追加の衝突試験は、製品の寿命を保証します。 もちろんファスナーも精査されました。 それらは信頼性が高く、騒音が減り、目に見えないものでなければならなかったのです。またデザインに準拠しています。

HusqvarnaのAutomower®製品群
HusqvarnaのAutomower®製品群

ソリューション

SNAPLOC® plug-in接続

Husqvarnaはチャンスを逃しません。可能な限り最良の接続が見つかるまで、1年以上にわたってテストを繰り返しました:SNAPLOC® -極端な条件下でも信頼性と耐久性があります。さらに、プラグイン接続は外部から見えず、最高の設計基準を満たしています。
ソリューションの詳細:ボール径10 mmのSNAPLOC® カップリングは、約50 cm x 50 cmのAutomower®ハウジングの4点に固定されています。

SNAPLOC®ボールスタッドとカップリング – 振動とノイズデカップリングプラグイン接続
SNAPLOC®ボールスタッドとカップリング振動とノイズデカップリングプラグイン接続
SNAPLOC®振動・騒音の低減設計原理

結果

生産プロセスの最適化

SNAPLOC® スタッドとカップリングの簡単な組み立てと分解より、生産プロセスが最適化されます。ハウジングの取り付けは簡単です。SNAPLOC® システムはロボット芝刈機の表面では見ることができないため、必要とされる魅力的なデザインが実現可能です。システムの振動と騒音のデカップリング機能は、低騒音放出にも大きく貢献しています。 この成功の経験から、将来のAutomower® の新世代機にもBöllhoff SNAPLOC® カップリングとボルトを使用することを検討しています。

顧客の利益

  • 迅速かつ簡単な組み立て
  • 高い費用効率
  • 顧客製品への容易な統合設計

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ