サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff 日本
  2. 製品
  3. 締結部品
  4. 修復ソリューション

スレッド修復

修復ソリューション

欠陥のあるスレッド、薄板部品、および高温域での使用

スレッド修復HELICOIL®

簡単 – スマート – 迅速

コンポーネントを修復できるのに、交換する必要があるのでしょうか?

古いものを新しいものに変えます。当社の様々な修復ソリューションは、高品質の代替品です。簡単、迅速かつ大幅な改善が期待できます。修復により、コストの削減と環境の保護をすることもできます。

方法と原理

HELICOIL®によるスレッド修復

過度のボルト締めトルク、腐食、そして摩耗 – これらの理由により、スレッドが損傷する可能性があります。
HELICOIL® Plusスレッドインサートには、迅速なスレッド修復を実現するために様々なデザインがあります。摩耗しないHELICOIL® Plusスレッドインサートを使用することで、スレッド修復だけでなく、スレッドの負荷を増加させます。

プロセスはとても簡単です

まず不良のスレッドをドリルで外し、HELICOIL® Plusドリルおよびタッピングツールを組み合わせて使用して、新しい保持スレッドをカットします。次に、HELICOIL® Plusを専用の取り付けマンドレルを使用して取り付けます。そして、タングブレークオフマンドレルでタングを切り離すだけで、HELICOIL® Plusスレッドインサートを備えた新しいスレッドを使用する準備が整います。

取り付けマンドレルのHELICOIL®スレッドインサート
HELICOIL®スレッドインサート取り付けマンドレルに

排気マニホールドおよびターボチャージャー付属品用HELICOIL®ロックナット

負荷がかかるとねじ締結が緩む傾向があることはよく知られています。多くの使用場面、特に自動車産業では、 予想外の緩みに対して予防対策を講じることが絶対に必要です。接合および組立技術のスペシャリストとして、これらの用途向けにHELICOIL®ロックナットを提供しています。2つのファスナーの効率的な組み合わせ:高強度ナットとHELICOIL®スクリューロックスレッドインサート。これらの理想的に設計されたファスナーは、完璧なマッチングであり、高い要求のあるねじ接合に多くの利点を提供します。排気マニホールドをしっかりと締結するために、ワッシャー付きのカラーナットバージョンの専用HELICOIL®ロックナットを提供します。

排気マニホールドとターボチャージャーの取り付け用HELICOIL®ロックナット
HELICOIL®ロックナット排気マニホールドとターボチャージャーの取り付け用

薄板部品の修復ソリューション

RIVKLE®ブラインドリベットナット

これらは、薄板部品にスレッドが必要な場合に使用されます。 RIVKLE®ブラインドリベットナットは、スレッドをより強力にします。典型的な用途には、ナンバー プレートの取り付け、およびオートバイフレームの不良スレッドの修復などがあります。

RIVKLE®ステンレススチール – ステンレススチール製のブラインドリベットナット
RIVKLE®ステンレススチール

RIVQUICK®ブラインドリベット

ブラインドリベットを使用したRIVQUICK®テクノロジーは、薄板部品の永久締結接合の信頼できる方法であることが証明されています。片側からのみアクセス可能な部品を接合するのにも適しています。ブラインドリベットの取り付けは、熱が発生しないため、歪みが起こりません。また、多層部品でも簡単に使用できます。

RIVQUICK® – スタンダードブラインドリベット
RIVQUICK®スタンダードブラインドリベット

ご質問はありますか?

私たちはあなたをお手伝いするためにここにいます

当社の製品やサービスについてもっと知りたいですか?私たちのチームが喜んでアドバイスいたします。

お問い合わせ

アプリケーションに適したソリューションを見つける

HELICOIL®

HELI-COIL®キットを使用することで、わずかなステップで不良スレッドを簡単に修復することができます。キットはコンパクトで、ニーズに合わせて調整することができます。

  • HELI-COIL®キット – ラムダプローブスレッド

    内容

    • 5つのHELICOIL® Plusスレッドインサート
    • ガイドタング付きのHSSハンドタップ
    • 取り付け用マンドレル
    • 六角キーSW 2.5
    • 3/8ラトルのツールアダプター
  • HELI-COIL®キット – オイルドレンスレッド

    通常の場合、オイル交換は簡単です。しかし、オイルドレンスレッドが損傷すると、費用と時間がかかります。油受皿の交換、または特大スレッドを使用する代わりに、HELICOIL® Plusを使用してスレッドを修復することができます。

    内容

    • 3つの長さでそれぞれ10個のHELICOIL®
    • 複合ドリルとタッピングツール
    • ハンドタップ(干渉輪郭用)
    • 取り付け用マンドレル、タングブレーカー、キャリパー
  • HELI-COIL®キット – インジェクタースクリュースレッド

    インジェクターは洗浄または交換する必要があります。 HELICOIL® Plusキットは、取り外しや破損したインジェクタースクリューの修復用に特別に設計されています。

    内容

    • 全サイズで各20個のHELICOIL® Plusスレッド インサート
    • コアホールドリルビット6.3 mm
    • M6スレッドドリルビット、5H、 45°、スパイラル
    • M6特殊取り付け用マンドレル
  • HELI-COIL®キット – スパークおよびグロープラグスレッド

    製造工程が複雑なため、シリンダーヘッドは、エンジンと同じく、自動車の中で最も複雑で高価な部品の1つです。当社のスパークおよびグロープラグ用の特殊なHELICOIL® Plusキットをご利用ください。

    内容

    • 全サイズで各10個のHELICOIL® Plusスレッドインサート
    • 複合ドリルとタッピングツール
    • 取り付け用マンドレル
  • HELI-COIL®キット – ホイールボルトスレッド

    タイヤを交換際、ホイールボルトを不適切に締めたり、締めすぎたりすることにより、ナットのスレッドが損傷することがよくあります。ホイールハブのナットスレッド用HELICOIL® Plusキットを使用することがソリューションです。新しいホールドスレッドを作成すると、高強度のHELICOIL® スレッドインサートが取り付けられます。

    内容

    • 10個の HELICOIL® Plusスレッドインサート
    • 複合ドリルとタッピングツール(特別設計)
    • タングブレーカー
    • コーキングツール
  • HELI-COIL®キット – ホイールベアリングスレッド

    ホイールベアリングハウジングは、力以外に高温、跳ねる水および道路用塩にもさらされます。損耗は避けられません。HELICOIL® Plusを使用すると、ホイールベアリングハウジングの破損したスレッドを修復することができます。

    内容

    • 10個のHELICOIL® Plusスレッドインサート
    • 複合ドリルとタッピングツール
    • 取り付け用マンドレル
    • タングブレークオフマンドレル
  • HELI-COIL®キット

    内容

    • HELICOIL® Plusスレッドインサート
    • スパイラルドリル(M12まで)
    • HSSハンドタップ
    • 取り付け用マンドレル
    • タングブレーカー(M12まで)

    *各キット には、3つの異なる長さで同じ サイズのスレッドインサートが含まれています。

  • HELI-COIL®キット

    内容

    • HELICOIL® Plusスレッドインサート
    • ハンドタップ
    • 取り付け用マンドレル(M18~M24標準ピッチ)
    • 取り付け用ツール(M27~M33標準ねじ頭とM18 × 1.5~M36 × 1.5細目スレッドピッチ)

    *各キットには、同じ長さとサイズのスレッドインサートが含まれています

  • HELI-COIL®キット

    内容

    • 様々なサイズと長さのHELICOIL® Plusスレッドインサート
    • M12までのスパイラルドリル (複合ドリルとタッピングツール付きのM14 × 1.25用)
    • HSSハンドタップ
    • 取り付け用マンドレル
    • タングブレーカー

HELICOIL®ロックナット

一体型ワッシャー付きフランジナットとHELICOIL® Plusスクリューロックスレッドインサートの効率的な組み合わせ。排気マニホールドとターボチャージャーを取り付けるための専用品です。

  • HELICOIL®ロックナット

    排気マニホールドをしっかりと締結するために、ワッシャー付きのカラーナットバージョンの専用HELICOIL®ロックナットを提供します。

     

    デザインバリエーション

    • 六角頭付きのM8ナット
    • トリプルスクエアドライブ付きのM8ナット

    取り付け対象

    • 排気マニホールド
    • 車軸とモーター
    • ターボチャージャー

    内容

    • 各50個ロックナット

RIVKLE®とRIVQUICK®

これらの修復キットを使用することで、ブラインドリベットナットとブラインドリベットを薄板部品に簡単に取り付けることができます。

  • RIVKLE® Plusキット – 薄型ヘッド

    RIVKLE® Plus キットには、各サイズ (M3、M4、M5とM6)の薄型ヘッドを備えた RIVKLE® Plusブラインドリベットナット50個と手動取り付け用のRIVKLE® BRK 01設定ツールが含まれています。

    内容

    • RIVKLE® PlusブラインドリベットナットM3~M6
    • スチール、亜鉛メッキ
    • 薄型ヘッド
    • BRK 01設定ツール
    • M3、M4、M5とM6用の追加のマンドレルとノーズ ピース
  • RIVKLE®Plusキット – フラットヘッド

    RIVKLE® Plus キットには、各サイズ(M4、M5とM6)のフラットヘッドを備えた RIVKLE® Plusブラインドリベットナット50個と手動取り付け用RIVKLE® BRK 01設定ツールが含まれています。

    内容

    • RIVKLE® PlusブラインドリベットナットM4~M6
    • スチール、亜鉛メッキ
    • フラットヘッド
    • BRK 01 設定ツール
    • M3、M4、M5とM6用の追加のマンドレルとノーズピース
  • RIVKLE® Plusキット – 薄型ヘッド

    RIVKLE® Plusキットには、サイズがM6、M8とM10の薄型ヘッドを備えたRIVKLE® Plusブラインドリベットナットと、手動取り付け用のRIVKLE® M2007設定ツールが含まれています。

    内容

    • 50個のM6ブラインドリベットナット
    • 25個のM8ブラインドリベットナット
    • 25個のM10ブラインドリベットナット
    • スチール、亜鉛メッキ
    • フラットヘッド
    • RIVKLE® M2007設定ツール
    • M6、M8とM10用の3つのマンドレルとノーズピース
  • RIVKLE®Plusキット – フラットヘッド

    RIVKLE® Plus キットには、サイズがM6、M8とM10フラットヘッドを備えたRIVKLE® Plusブラインド リベットナットと、手動取り付け用のRIVKLE® M2007設定ツールが含まれています。

    内容

    • 50個のM6ブラインドリベットナット
    • 25個のM8ブラインドリベットナット
    • 25個のM10ブラインドリベットナット
    • フラットヘッド
    • スチール、亜鉛メッキ
    • RIVKLE® M2007設定ツール
    • M6、M8とM10用の3つのマンドレルとノーズピース
  • RIVQUICK®キット

     RIVQUICK® キットには、ブラインドリベット、手動取り付け用のBRS 02設定ツール、およびその他の付属品からなる合計558個の部品が含まれています。

    内容

    • BRS 02設定ツール
    • スチールタング付きアルミニウムブラインドリベットのセット
    • 4個のノーズピース
    • 2個のドリルビット

適用分野

自動車産業の修復ソリューション

さらなる情報

ダウンロード

当社の修復ソリューションに興味がありますか?詳細はこちらからダウンロードしてください。

詳細情報