私たちは、お客様に最高の品質を提供するために、製品とプロセスをさらに改善するよう絶えず努力しております。当社の品質管理システムは定期的に監査され、最新の基準に準拠しています。
Böllhoffは、自動車産業の世界最高水準であるISO/TS 16949 の認証を取得した最初の企業の1つです。DIN EN ISO/IEC 17025に認定された当社の実験室及びDIN EN ISO 14001への認定は、品質と環境への当社の強いコミットメントを証明しています。これらの認定は、当社製品の非常に有能なテストとリソースを節約する環境意識のある行動を証明しています。