サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

2025/09/11|製品とサービス

NEW! KAPTI® Limiter

プラスチック部品用リベット圧縮リミッターKAPTI®により、私たちは機能締結の分野を再定義しています。

KAPTI® リミッターは、ねじ山のないリベットスリーブです

プラスチック部品が相手部品にねじ止めされる際に、ひび割れやクリープから保護するために特別に開発されました。これにより、部品と母材の間に恒久的な形状適合が確保され、予圧力を効果的に吸収・維持します。この部品は様々なプラスチック部品に組み込むことができ、異なる部品厚さに対して同一の部品形状を使用できる柔軟性を提供します。これは従来の圧入式圧縮リミッターとは明らかに異なり、部品を損傷から保護します。

利点

  • 部品保護
    ねじ締め付け時の圧縮応力を吸収し、部品の割れを防止します。
  • 予圧力保護<
    プラスチックのクリープを防止し、予圧力を恒久的に確保します。
  • 柔軟性
    異なる部品厚に対応する単一要素により柔軟な設計が可能。
  • 気密性
    シールリップが媒体漏れのない接続を確保。
  • コスト効率
    プレス加工による一体成形がコスト効率の高い生産を実現します。
  • 環境配慮
    熱を加えない機械的締結により、材料の完全性を維持します。
KAPTI® リミッター – リベット圧着用リミッタープラスチック部品への迅速かつ簡単な取り付け

こちらもご興味があるかもしれません