技術データ
- 最大ストローク:7.0 mm
- 最大設定力:21 kN
- 作動空気圧:5.5–7.0 bar
- 重量(交換ユニットなし):2.2 kg
- 音量レベル:< 70 dB(A)
革新的な接合技術
SPREDLOC®は、ベルホフ社が拡張アンカー用として各加工システムと組み合わせて提供するねじ付きスタッドです。等級8.8のねじ付きスタッドは、部品製造後の片側からのアクセシビリティによる簡便かつ効率的な取り付けを特に考慮して設計されています。その結果、アルミニウム、マグネシウム、またはポリマー製の高品質軽量構造体向けに、摩耗がなく安定したねじ山が実現します。
プラス要因
あらかじめ取り付けられた一体型ファスナー。保持用ねじ山は不要であり、成形およびドリル加工されたタップ穴内でのねじ山形成が可能である。等級8.8に基づく安定したねじ山の作成
取り付け時に欠けやバリが生じません。
軽量素材の幅広い種類に適しています。
「ブラインド」組付け方法(片側アクセシビリティ)RIVKLE®の確立された取り付け装置は、手工具から完全自動システムに至るまで、加工用に利用可能です。
方法と原理
SPREDLOC®は、2つの要素から構成される事前取り付け済みの締結具です。取り付け工具を用いて回転させながら装着し、取付穴に挿入する。穴は、ブラインド穴または貫通穴として、一般的なドリルで予備加工または機械加工が可能です。
取付工具による締結具のスタッドへの軸方向引張動作により、スリーブはスタッドシャンク上に引き抜かれ、同時に拡げられる。この過程で、固定スリーブのダイヤモンドローレットが部品の穴の壁面に押し込まれる。スタッド頭部の縦方向のローレット加工により、スタッドがスリーブ内で回転するのを防止します。
ねじ付きスタッドの円筒状肩部は、設定移動量を制限し、引き抜き強度を高める。SPREDLOC®は現在、ねじ込みや引き抜きに対して固定・ロックされています。
この革新的な接合ソリューションは、6mm以上の材料厚さとドーム高さに適しています。
以下の資料をご参照ください。製品カタログトルク値および引き抜き強度について。
情報とその他
SPREDLOC®にご興味はおありですか?詳細情報はこちらからダウンロードしてください。
喜んでお手伝いいたします
お知らせください – 折り返しご連絡いたします
お問い合わせください