サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

STEVENS Bikes

新しいフレーム一体型バッテリーコンパートメントの取り付けには、当然ながら信頼性の高い接合技術が必要です。

STEVENS BikesとBöllhoffがアウトドアアドベンチャーに

STEVENSとBöllhoffがアウトドアアドベンチャーに

ドイツの大手自転車メーカーの1つであるハンブルクのSTEVENS Bikes社は、電動自転車E-Cayolleの製造で当社のQUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーを使用しています。

初期状況

信頼性の高い接合技術でバッテリーカバーを固定

STEVENSの電動自転車モデルE-Cayolleは、スポーティなデザインと高い技術性能を印象づけます。22kg未満のE-Cayolleは、STEVENSのe-ハードテイルの中では最も軽量な種類です。 フレームのダウンチューブに内蔵された500Wh PowerPackバッテリーから供給され、最大75ニュートン・メートルのトルクを持つBosch Performance Line CXの電動サポートは、山岳、急な登り、または曲がりくねったトレイルでのロングツーリングを保障します。

このため、新しいフレーム一体型バッテリーコンパートメントの取り付けには、信頼性の高い接合技術が必要です。交換やメンテナンスの際、カバーは簡単に開閉できる必要があります。 また、使用される部品は、電動自転車の使用時に発生する可能性のある振動を吸収する必要があります。

こうしてSTEVENS BikeはQUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーの存在を知ったのです。

STEVENS Bikesの電動自転車 E-Cayolle
電動自転車 E-CayolleSTEVENS生産

ソリューション

QUICKLOC® Lightクイックリリースファスナー

クイックに開閉:QUICKLOC® Lightクイックリリースファスナーは、頻繁に使用または修理されるコンポーネントに最適なソリューションです。 QUICKLOC®クイックリリースファスナーでは、繰り返しの開閉が可能です。

長方形の穴にクリップを差し込みます。ボルトは穴を通過し、紛失を防ぐため、オプションの保持ワッシャーでロックされます。接合をロックするには、ロックボトムを軽く押して回します。巧みなパーツ形状のおかげで、ロックがかかり、隙間なく固定されます。簡単に90度回転されることにより、開閉ができます。 レセプタクルの弾性部分が伸び、ロックボルトが再び解除されます。

QUICKLOC® Lightクイックリリースファスナー
QUICKLOC® Lightクイックリリースファスナー
QUICKLOC® Lightの機能クイックリリースシステム

結果

クイックで簡単な開閉

メンテナンスやバッテリー交換の際にバッテリーコンパートメントを簡単に開けるのに最適です。
毎年、約10,000個のQUICKLOC® Lightがハンブルクに配送され、STEVENSバイクに取り付けられています。

顧客のメリット

  • 簡単な組み立て
  • 簡単な取り扱い
  • 迅速な開閉
  • 高い費用対効果比
  • お客様独自の設計が可能
STEVENS Bikesの電動自転車 E-Cayolle
バッテリーカバー電動自転車 E-Cayolle

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ