サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff 日本
  2. 産業ソリューション
  3. 成功事例
  4. SNAPLOC®とSolvis「より良い暖房システム」

サクセスストーリー

Solvis

未来の暖房のための2つの賢いソリューション

SolvisBen暖房システム

Solvisは熱を生み出します。人生。未来。

ヨーロッパの大手暖房システムのサプライヤーの1つであるドイツのSolvis社は、暖房システムのテクニカルハウジングの組み立てに当社のSNAPLOC® plug-in接続を使用しています。

初期状況

SolvisBen-「より良い暖房システム」

コンパクトな自立型装置SolvisBenは、革新的な加熱装置として開発されました。従来のガスまたは石油コンデンシングボイラーと比較して、一体化された燃焼室が特徴です。Solvisの暖房システムは、モジュール式で拡張性があり、耐久性に優れています。 熱を供給するだけでなく、必要な場所に衛生的かつフレッシュな水を供給します。

SolvisBen暖房システムには、テクニカルハウジングがあります。断熱材であり、取り付けサポートであり、同時にケーシングでもあり、システムのエネルギー効率を象徴しています。このハウジングのドアは、メンテナンスや微調整のために簡単に開閉でき、接合部品が見えないものでなければなりません。従来、Solvisはロッキング接合を使用していましたが、長期間の使用には問題がありました。 適切な代替品を探しているうちに、同社はBöllhoff SNAPLOC® plug-in接続にたどり着きました。

暖房システムSolvisBen
暖房システムSolvisBen©Solvis GmbH

ソリューション

パネルマウント用SNAPLOC® plug-in接続

ボールピン、カップリング-SNAPLOC® plug-in接続のシンプルな原理は、振動を遮断しながら最適な適合を保証します。 このため、カップリング内にはボールピンがはめ込まれるボールソケットが形成されています。

ボルトとカップリングで構成されるSNAPLOC® plug-in接続
ボルトとカップリングで構成されるSNAPLOC® plug-in接続
SNAPLOC®振動・騒音の低減設計原理

結果

迅速で簡単な組み立てと分解

Solvisの暖房システムでは、SNAPLOC®カップリングは閉じるフラップの下側の穴に押し込むだけで取り付けられます。ボールスタッドはボルトのスレッドで、内スレッドを持つ反対側のハウジングにねじ込まれます。メンテナンスフラップは、引っ張るだけで開き、押すだけで閉じます。これにより、メンテナンス時にテクニカルハウジングを効率的に開閉することができます。暖房システム1台あたり、ボール直径7mmのSNAPLOC® plug-in接続が4台取り付けられています。今後5年間で、50,000~60,000個のSNAPLOC®部品がSolvis社に供給される予定です。 さらなるプロジェクトがまもなく展開されます。

顧客の利益 

  • 迅速で簡単な組み立てと分解
  • 顧客製品への容易な統合設計
  • ファスナーシステムは外から不可視

製品特性

  • 振動・騒音の低減
  • 公差補正
SolvisBen暖房システムのドアブラケットに取り付けられたSNAPLOC®

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします。

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ