サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

Kupplungswerk Dresden

確実なタンパリング防止

駅を通過する列車。

ねじ用PARRYPLUG®タンパリング防止装置

KWDに対して、ボルト接続の不正な緩みを防止するための迅速かつ安全なソリューションを提供しています。

初期状況

サービス技術者による意図しない操作

ギヤカップリングは、鉄道分野で要求されるような高トルクを伝達します。しかし、鉄道輸送では常に強い振動を考慮する必要があります。 つまり、フランジカバーに固定するファスナー(ここではM6×12)などは、作業中に勝手に緩まないように、マイクロカプセル化された接着剤で固定する必要があります。

鉄道会社では、このようなカップリングのような交換用製品が、取り付けられる前に何年も保管されることがあります。そのため、過去にはねじが緩んでしまったり、操作中に紛失してしまったりという問題もありました。その結果、KWDのカップリングにクレームがでました。 社内会議の結果、最終顧客のサービス・インストーラーが一部のカップリングの蓋を開けたため、ねじロックが効かなくなり、操作中にねじが緩んだ可能性があることが判明しました。

鉄道産業におけるギヤカップリング
運転中にギヤカップリングが緩みました。

ソリューション

PARRYPLUG®

PARRYPLUG®は、特別に設計された軸方向リブにより、ねじの内部ドライブにおける工具との干渉を防ぎ、明確で確実なタイトフィットを保証します。-50°C ~ +200°C の幅広い適用範囲で使用される高性能プラスチックと高い製造精度の組み合わせにより、六角ドライブの最も微細な公差も確実に考慮できます。PARRYPLUG®をフランジボルトに使用することで、このようなタンパリングを防ぐことができます。プラグが無断で取り外された場合、保証請求はキャンセルされます。シール操作と同じ効果ですが、取り付けは遙かに簡単です。不正な取り外しにより、プラグは損傷が起こり、後で元に戻せなくなります。 PARRYPLUG®はKWDを納得させ、現在ではねじの不正操作を防ぐか、少なくとも明らかにしなければならないすべての用途で使用されています。

アキシャルリブを強調したPARRYPLUG®のクローズアップ
PARRYPLUG®の軸方向リブしっかり圧着させる

結果

顧客のメリット

機械やシステムのボルトを不正に緩めることは、高い潜在的リスクをもたらします。そのため、意図しないタンパリングを効果的に防止する必要があります。 従来のソリューションがドライバーの不可逆的な破壊に対し、PARRYPLUG®は新しく革新的なソリューションを提供します。

  • 確実で便利な取り付け
  • 最適なタイトフィットにより、いたずらから最大限保護
  • クリーンでシンプルなソリューション
  • 適切な工具で取り外し可能
  • 広い温度範囲 (-50 °C ~ +200 °C)
PARRYPLUG®の3ステップの取り付けプロセスの説明。
PARRY PLUG®で便利なインストールを保証ハンドリングエイドで

詳細情報