サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

Tôlerie Forézienne

当社のカスタマイズされたソリューションで生産性を向上します。

Poujoulat煙突

煙突システムのヨーロッパリーダー、Poujoulatループの子会社。

Tôlerie Forézienneは、煙突の製造とメンテナンス、精密板金加工の下請け、都市デザイン家具を専門としています。

初期状況

煙突

Tôlerie Forézienneは、板金加工を完璧にマスターし、従業員が最新の機械を使って煙突を製造しています。

Tôlerie Forézienneは、デザインから納品まで、お客様が望む最終結果を達成するために、あらゆる方法を尽くします。 この課題を日々解決するために、この子会社が選んだのは、圧着とクリンチング接合の生産性を向上させることです。

Tôlerie Forézienneでは、接合技術ごとに2人の従業員が管理しているワークステーションを2つ有しています。

ソリューション

1台の機械で両方のアプリケーションに対応

そのため、BöllhoffはTôlerie Forézienne社に、圧着とクリンチを組み合わせた特注マシンの製作を提案しました。

RIVCLINCH®技術は、金属接合用の冷間成形法です。 溶接の代わりに、必要に応じて変形を可能にします。

RIVKLE®は薄肉コンポーネントを接合する圧着方法です。 セッティングはブラインド作業です。

RIVKLE® SAC 310およびRIVCLINCH® SC1008 P75PASSマシン
RIVKLE® SAC 310およびRIVCLINCH® SC1008 P75PASSマシン

結果

生産性向上

RIVKLE®とRIVCLINCH®専用マシンは、異なる箇所を同時に圧着・クリンチするため、煙突の接合にかかる時間が短縮されます。Tôlerie Forézienneは、組立ステーション全体と2人の従業員を別のポジションに配置転換することで、生産性を向上させることができました。 また、メンテナンスの手間を省くことができるため、参加時間も短縮され、経済的な節約にもなります。

顧客の利益

  • 生産性の向上
  • メンテナンスの低減
  • 経済的節約
RIVKLE®およびRIVCLINCH®専用マシン
RIVKLE®およびRIVCLINCH®専用マシン

ギャラリー

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください

お問い合わせ