サクセスストーリー
ARIS
学生チームが、新しく開発したロケットハイブリッドエンジンに当社のHELICOIL® Screwlockを使用しています。
果てない広大さ-ARISとBöllhoffとともに宇宙へ
2021年9月より、Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz(ARIS)の学生チームが、観測ロケットに搭載するハイブリッドエンジンの設計と製造を開始しました。この新開発のハイブリッドエンジンでは、HELICOIL® Screwlockスレッドインサートが高強度のスレッドを生み出します。
初期状況
プロジェクトASTREA 2022-安全で信頼性の高いロケットエンジン
このハイブリッドエンジンは、ETH Zurichのもう1つのプロジェクトである観測ロケットHELVETIAに搭載される予定です。
主な目的は、HELVETIAロケットを目的の高度まで運べるように以前の設計よりもエンジン効率を向上させることです。軽量化と燃焼反応の変化により、より高い比推力が得られます。ASTREAハイブリッドエンジンは、亜酸化窒素とアクリロニトリルブタジエンスチレンの組み合わせで6,000Nの推力を生成するように設計されています。 わずか7秒の燃焼時間で、エンジンは40,960Nの総推力を生成します-4kgのペイロードを30,000フィートのところまで打ち上げられます。
このハイブリッドエンジンは、タンク、データ収集・制御システム、燃焼室、インジェクターなど複数のサブシステムで構成されています。このインジェクターは、酸化剤である亜酸化窒素を液体から霧状にしてから燃焼室に噴射します。これにより、亜酸化窒素が燃料と反応しやすくなります。圧力に耐えるために、アルミニウム製インジェクター部品に鋼製ねじを挿入する必要があります。しかし、鋼とアルミの組み合わせは、しばしばガルバニック腐食を引き起こします。その結果、スレッドが破損し、部品全体が損傷します。 このような事態を防ぐには、頑丈で耐摩耗性の高いスレッド補強が必要です。
ソリューション
HELICOIL®スレッドインサート
スレッドの補強は65年以上にわたってHELICOIL®と深い関係にあります。剪断強度の低い材料(アルミニウム、アルミニウムマグネシウム合金、繊維強化プラスチックなど)には、HELICOIL®スレッドインサートが有効です。 国家規格、航空規格、軍事規格の要件を満たしています。
結果
最高の荷重耐力と精度
HELICOIL®Screwlockスレッドインサートは、伸縮性のあるスパイラルに形成する菱形断面を持つワイヤーです。高強度のスレッドを形成し、キャプティブねじロック用のクランプエリアも備えています。鋼製ねじは、ねじ込むだけで簡単に使用できます。頻繁に使用しても、ナットのスレッドの磨耗は排除され、部品の寿命は保証されます。 現在、ハイブリッドロケットの駆動部には、M8寸法のHELICOIL® Screwlockが12個取り付けられています。
顧客のメリット
- 強度
- 高いスレッド負荷
- 耐摩耗性、スレッド摩擦が低くて均一
- 耐食性と耐熱性
- ねじロック
- 高い費用対効果比
- タイトフィット
- 品質と価値の向上
スペースポート・アメリカ・カップ2022
米国ニューメキシコ州で開催されるスペースポート・アメリカ・カップは、世界最大の大学ロケット工学コンテストです。毎年、世界中から1,700人以上の学生が150以上のチームに分かれて集まり、独自に開発したロケットで高度10,000フィートと30,000フィートを目指して競い合います。
今年のカップは6月21日から25日にかけて開催され、ARISチームは最高カテゴリーである「ハイブリッドSRAD30,000フィート」からスタートし、成功しました。ロケットは高度33,800フィートにまで達しました。 おめでとうございます。
喜んで開発をご支援いたします。
ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?
ぜひ、ご相談ください。
お問い合わせ