サーチ
Country and language
Choose country:
Choose language:

サクセスストーリー

umlaut

HAFEX消火器用カスタムTEPRO®ブラケットの開発

雲の上の飛行機

umlautとBöllhoffが空中の安全を確保

ハンブルグにあるumlaut AG社は、ハロンフリーのHAFEX消火器を個別に開発したTEPRO®ブラケットで取り付けられています。グローバルな企業であるumlaut AG社は、国際航空宇宙産業に向けて技術的および組織的なコンサルティングおよび実装サービスを提供しています。

初期状況

HAFEX-ハロンフリーの消火器

1960年代以降、ハロンガスは携帯型消火器に使用されてきました。
オゾン層の破壊につながるCFCガスとしてのハロンの分類に続いて、ハロン消火器の使用は2004年からEU全体で禁止されています。 また、国際民間航空機機構(ICAO)と欧州連合航空安全庁(EASA)は、2019年半ば以降、新しく登録されたすべての大型航空機と既存の大型航空機には、2025年までに消火器を装備する必要があると定めました。

これにより、有名なメーカーであるumlaut社がハロンフリーの代替品を開発するのを計画する必要がありました。 その結果、HAFEXは、最小、最軽量、最も多用途で環境に優しいキャビン用消火器として誕生しました。

また、設置オプションの面でも汎用性が必要でした。そのため、すべての民間航空機に搭載されている典型的なハロン消火器の既存の取り付け部に使用できるドロップイン式の代替品として開発されました。すべての大型航空機メーカーのさまざまな取り付けタイプを考慮しています。 一部の航空機タイプでは、現在のブラケットで十分であるため、ドロップインインサートは必要ありません。

例えば、米国では、発送用に消火器の配送に取付ブラケットを含める必要があります。この法律は、製品の安全性を認定する米国の組織Underwriters Laboratoriesによって規定されています。 しかし、以前に使用されていたブラケットは重く、ゴムで覆われた金属製のねじでできていて、複雑な方法でねじ止めされていました。

TEPRO®ブラケットとHAFEX消火器の取り付け©umlaut

ソリューション

TEPRO®-カスタマイズされたプラスチック製品およびサブアセンブリ

HAFEXのサクセスストーリーを継続するためには、新しいブラケットを開発する必要がありました。HAFEXのフルパッケージ全体の互換性のあるコンポーネントであるだけでなく、非常に頑丈で、組み立てが簡単で軽量である必要がありました。
これは、接合のエキスパートであるBöllhoffと話すのに最適な時期でした。 ハンブルクを拠点とする同社は、すぐにTEPRO®の独自プロジェクトに対するBöllhoff TEPRO® 製品グループの大きな可能性を見出しました。

新開発のTEPRO®ブラケット
新開発のTEPRO®ブラケット

結果

強い耐久性と軽量化

Böllhoffとumlautは新しいブラケットを開発するために緊密に協力しました。 形状、色、機能のいずれであっても、開発時にはすべての顧客の要求が考慮されました。 効率的なブラケット製造のために、射出成形プロセスが最適化されました。 プロジェクトのすべての活動が緊密にサポートされました。

新開発の一体型TEPRO®プラスチックブラケットは、耐久性が高く、リサイクル可能で、軽量化されています。
今後、年間5,000本がハンブルクに配送され、HAFEX消火器と一緒にお客様の安全を確保します

顧客のメリット

  • カスタムデザインに注力
  • 自社開発、設計、プロトタイピング
  • 独自のツール作成
  • 材料と射出成形の専門知識
  • 認定ラボ

詳細情報

喜んで開発をご支援いたします

ご質問や現在実行する予定のプロジェクトはありますか?

ぜひ、ご相談ください。

お問い合わせ