eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Refuerzo de roscas

HELICOIL®

Capacidad de carga y precisión al máximo nivel. Filetes insertos HELICOIL® para uniones atornilladas sólidas.

Inserto roscado HELICOIL®

Para uniones de alta resistencia

Los filetes insertos HELICOIL® crean uniones resistentes

Los filetes insertos HELICOIL® han demostrado su eficacia en la práctica desde hace más de 65 años. Están disponibles en versiones Free Running y Screwlock. No hay prácticamente ninguna tarea que esta tecnología de rosca no pueda realizar.

Fortalezas

Ventajas de los filetes insertos HELICOIL®

  • Durabilidad

    La gran elasticidad del filete inserto HELICOIL® permite una distribución uniforme de las cargas y de la tensión. Resultado: una unión atornillada de mayor resistencia y calidad, en comparación con una unión atornillada sin HELICOIL®.

  • Potencial para la construcción ligera

    Los filetes insertos HELICOIL® son ideales para construcciones ligeras, combinando requisitos mínimos de espacio con una alta capacidad de carga. Se pueden utilizar tornillos de alta resistencia de modo óptimo en materiales con baja resistencia al cizallamiento. El menor número de puntos de unión y las dimensiones más pequeñas de los tornillos permiten reducir la cantidad de material, el espacio de instalación y el peso.

  • Resistencia al desgaste

    Los filetes insertos HELICOIL® son resistentes a la abrasión. La elevada calidad superficial de la rosca interna laminada en acero de cromo-níquel austenítico garantiza la alta resistencia de la rosca. Además, esta rosca tiene un par de fricción constante y extremadamente reducido.

  • Fricción de la rosca

    HELICOIL® reduce la fricción de la rosca y su rango de dispersión. Esto significa que, para una aplicación con un par de apriete controlado del tornillo, la fuerza de precarga del tornillo puede ajustarse con mayor precisión y el límite elástico del tornillo puede utilizarse de manera más eficiente.

  • Durabilidad

    No se afloja. El fileteado de los HELICOIL® Screwlock tiene una o más espiras poligonales que producen una gran fricción y, en consecuencia, un bloqueo del tornillo, por lo que no se necesitan otros elementos adicionales, como pasadores, alambres o arandelas.

Método y principio

Roscas de alta resistencia

Refuerzo de roscas y reparación de roscas son términos conectados inseparablemente con nuestra marca HELICOIL®.

Utilice los filetes insertos HELICOIL® dondequiera que usen materiales con baja resistencia al cizallamiento, como el aluminio o las aleaciones de aluminio y magnesio. En estas aplicaciones, los filetes insertos HELICOIL® crean roscas de gran resistencia y máxima precisión, resistentes al calor y al desgaste. La rosca interna no se desgasta, ni siquiera por el uso frecuente.

Esquema del reparto de la carga y tensión en la fijación con y sin HELICOIL®
Reparto de la carga y tensión en la fijación con y sin HELICOIL®

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de filetes insertos HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Este filete inserto combina las ventajas del HELICOIL® Plus y del HELICOIL® Tangfree. Existe un entrador, pero no es necesario romperlo ni retirarlo. Por lo tanto, el tiempo de instalación se reduce aproximadamente un 20 %.

    Cada hilo del inserto, de perfil rómbico precisamente diseñado, va a formar una rosca de libre paso. El resultado es una rosca interna calibrada, incluido el último hilo, que es también enroscable o pasante.


    Como ocurre en el HELICOIL® Plus, el HELICOIL® Smart cuenta con un primer hilo especial que facilita su colocación.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    El filete inserto de alambre con perfil rómbico precisamente diseñado forma una rosca de libre paso vuelta a vuelta. Esto crea una rosca receptora bien calibrada que puede usarse por ambos lados.

    La dimensión de la rosca ISO que se obtiene cumple con la norma DIN 13 6H. Se puede obtener un aterrajado de tipo 4H para usos especiales. Además, también cumple con las normativas internacionales.

    Las ventajas de la utilización del HELICOIL® Plus se aprecian sobre todo en el momento de la colocación, ya que reducen considerablemente los tiempos de fabricación.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Además, este tipo de filete inserto tiene también un área de roscado adicional para el bloqueo del tornillo. Una o varias espiras poligonales ejercen una fuerte presión sobre los flancos del tornillo colocado, lo que provoca el frenado. El par de apriete obtenido cumple con las especificaciones técnicas de las normas internacionales.

    Asimismo, los pares de apriete también se pueden adaptar caso por caso a sus necesidades, por ej., para asegurar la colocación de tornillos.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Filetes insertos sin entrador para metales. No necesita un entrador para instalar estos filetes insertos. Por ende, no es necesario romper ni retirar el entrador.

    El HELICOIL® Tangfree Free Running puede montarse e insertarse como un tornillo. El filete inserto HELICOIL® Tangfree Free Running, que crea una rosca de libre paso vuelta a vuelta, puede usarse por ambos lados para uniones atornilladas seguras y resistentes.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock:

    El HELICOIL® Tangfree Screwlock tiene un área de roscado que funciona como bloqueo del tornillo. Este bloqueo del tornillo se obtiene gracias a una o varias espiras poligonales que provocan una fuerte presión sobre los flancos del filete. El bloqueo con fricción reducida y de alta resistencia elástica produce un par de apriete similar a los valores indicados en la norma ISO 2320. El par de apriete obtenido cumple con las especificaciones técnicas de las normas internacionales.

    El HELICOIL® Tangfree Screwlock se utiliza sobre todo en la industria aeronáutica.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    El filete inserto de alambre tiene un perfil rómbico precisamente diseñado y forma una rosca de libre paso vuelta a vuelta.

    La dimensión de la rosca ISO cumple con la norma DIN 13 . Se puede obtener un aterrajado de tipo 4H para usos especiales. Además, también cumple con las normativas internacionales.

    También puede usar el HELICOIL® Classic como versión con bloqueo del tornillo que tiene un área de roscado adicional para el bloqueo del tornillo.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Además, este tipo de filete inserto tiene también un área de roscado adicional para el bloqueo del tornillo.

    El bloqueo con fricción reducida y de alta resistencia elástica produce un par de apriete similar a los valores indicados en la norma ISO 2320. El par de apriete obtenido cumple también con las especificaciones técnicas de las normas internacionales. Asimismo, los pares de apriete también se pueden adaptar caso por caso a las necesidades de cada aplicación, por ej., para asegurar la colocación de tornillos. Los filetes insertos HELICOIL® Classic Screwlock solo deben usarse con tornillos de clases superiores de resistencia (desde 8.8).

Vídeo

La tecnología de filetes insertos HELICOIL®