Elementi di fissaggio RIVKLE® ElasticElemento di fissaggio RIVKLE® Elastic con proprietà di riduzione delle vibrazioni e del rumore
Elementi di fissaggio Böllhoff aktuellUmstellung auf Cr6+-freie Zink-Schutzschichten für Verbindungselemente
Elementi di fissaggio HITSERT® ScrewlockPrecision thread insert for plastic components with screw-locking
Elementi di fissaggio HELICOIL® con Primer‑Free® 2tecnologia di rinforzo della filettatura con un nuovo trattamento superficiale
Tecnica di montaggio E-PSG e ES-410Apparecchi elettronici di installazione per filetti riportati HELICOIL®
Tecnica di montaggio ONSERT®Procedimento di unione di elementi rapido e sicuro mediante sostanze adesive fotoindurenti
Tecnica di montaggio RIVQUICK®Rivettatrici meccaniche per rivetti a strappo e rivetti a strappo RIVQUICK® Plus
Tecnica di montaggio AMTEC®Inserti filettati di precisione per parti in plastica e per utensili per la lavorazione
Tecnica di montaggio HELICOIL® TangfreeFiletti riportati senza trascinatore per una filettatura ad alta resistenza
Tecnica di montaggio RIVSET® HDXL'innovativa tecnica di rivettatura per materiali di nuova tendenza con risultati strabilianti
Tecnica di montaggio RIVKLE® FC340 - indicatore di forzaRegolazione ottimale degli apparecchi di posa alla pressione
Tecnica di montaggio RIVCLINCH® 0706 IPPotente pinza da clinciatura 100 % pneumatica, con apertura grande delle ganasce
Tecnica di montaggio RIVCLINCH® 1106 P50 PASSPotente macchina portatile per clinciatura multifunzione
Tecnica di montaggio Automatic Clinching Assemblydi filtri a tasche per aerazione (tecnica di climatizzazione)
Tecnica di montaggio Gamma prodottiLa nostra attività: soluzioni di assemblaggio con prodotti e attrezzature di posa
Tecnica di montaggio HUCK®Elementi di fissaggio ciechi strutturali, LockBolt, Powerig e utensili di installazione
Soluzioni Supply Chain ECOSIT®Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
Automotive Modulo front-end e rear-endInnovative soluzioni di unione per il modulo front-end e rear-end
Elettronica Una storia di successoHusqvarna e Böllhoff: Una storia di successo in campo internazionale
Oli, gas, sostanze chimiche Una storia di successoEUROPIPE entra con HELICOIL® in una nuova dimensione!
Certificati e standard Material manufacturer according to AD 2000-Merkblatt W0 (BPR & BVT, Bielefeld)