eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Soluzioni industriali
  3. SNAPLOC® e Solvis, “il migliore sistema di riscaldamento”

Storie di successo

Solvis

Due soluzioni intelligenti per il riscaldamento del futuro

Il sistema di riscaldamento SolvisBen

Solvis genera calore. Vita. Futuro.

L'azienda tedesca Solvis, uno dei principali fornitori di sistemi di riscaldamento in Europa, utilizza per l'assemblaggio degli alloggiamenti tecnici dei propri sistemi di riscaldamento i nostri perni a scatto SNAPLOC® .

Situazione iniziale

SolvisBen: il “miglior sistema di riscaldamento”

La caldaia compatta  SolvisBen è stata sviluppata come sistema di riscaldamento innovativo. Rispetto alle tradizionali caldaie a condensazione a gas o a gasolio, ciò che la contraddistingue è la camera di combustione integrata. I sistemi di riscaldamento Solvis sono modulari, espandibili ed estremamente robusti. Non forniscono solo calore, ma anche acqua fresca pulita esattamente dove serve.

Il vano tecnico del sistema di riscaldamento SolvisBen funge contemporaneamente da sistema di isolamento, supporto di montaggio e alloggiamento e simboleggia l’efficienza energetica del sistema. Lo sportello dell’alloggiamento deve essere facile da aprire e chiudere in caso di manutenzione o piccole regolazioni e non deve presentare elementi di giunzione a vista. In passato Solvis utilizzava giunti di bloccaggio tradizionali, che nell’uso a lungo termine risultavano poco pratici. Nella ricerca di un’alternativa adeguata, l’azienda si è imbattuta nei perni a scatto SNAPLOC® di Böllhoff.

Sistema di riscaldamento SolvisBen
Sistema di riscaldamento SolvisBen©Solvis GmbH

Soluzione

Perni a scatto SNAPLOC® per il montaggio del pannello

Un perno sferico, una cuffia: il principio semplice alla base dei perni a scatto SNAPLOC® garantisce una stabilità ottimale dell'accoppiamento e al contempo la riduzione delle vibrazioni. A tale scopo, all’interno della cuffia è presente una calotta in cui il perno sferico può inserirsi a scatto con una semplice pressione.

Perno a scatto SNAPLOC® composto da un perno sferico e una cuffia
Perno a scatto SNAPLOC® composto da un perno sferico e una cuffia
Perni SNAPLOC® per riduzione delle vibrazioni e del rumorePrincipio di progettazione

Risultato

Montaggio e smontaggio rapidi e semplici

Nei sistemi di riscaldamento Solvis, l’elemento di fissaggio SNAPLOC® viene montato in un foro sul lato inferiore dello sportello di chiusura semplicemente inserendolo a pressione. Attraverso la filettatura del bullone, il perno sferico viene avvitato nell’alloggiamento opposto dotato di una filettatura interna. Lo sportello di manutenzione si apre tirandolo e si chiude spingendolo. In questo modo l'alloggiamento tecnico può essere aperto e chiuso efficacemente in caso di manutenzione. Per ogni sistema di riscaldamento vengono montati 4 perni a scatto SNAPLOC® con un diametro della sfera di 7 mm. Nei prossimi cinque anni si prevede che siano forniti a Solvis 50.000 – 60.000 elementi SNAPLOC®. Presto potrebbero venire implementati ulteriori progetti.

Vantaggi per il cliente 

  • Montaggio e smontaggio rapidi e semplici
  • Facile integrazione nel componente del cliente
  • Sistema di fissaggio non visibile dall’esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Riduzione delle vibrazioni e del rumore
  • Compensazione delle tolleranze
SNAPLOC® montato sulla staffa dello sportello del sistema di riscaldamento SolvisBen

Per saperne di più

Saremo lieti di aiutarti.

Hai domande o un progetto da realizzare?

Se hai bisogno di maggiori informazioni clicca qui!

Contattaci