Storie di successo

WE‑EF

L'illuminazione pubblica è esposta alle intemperie. Grazie alla loro resistenza alla corrosione e solidità, i filetti riportati HELICOIL® Screwlock hanno conquistato l'azienda WE‑EF.

 

La città di Bielefeld in Germania si illumina

Resistenti alla corrosione ed estremamente sicuri. I filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock contribuiscono a salvaguardare l'ambiente e le finanze municipali.

La città di Bielefeld doveva economizzare, a cominciare dall'energia. Per questo motivo è stato chiesto all'azienda WE‑EF di rinnovare tutta l'illuminazione pubblica esterna, installando lampade a LED. Ma gli assemblaggi con l'utilizzo di viti rappresentavano l'ultimo ostacolo di questo grande progetto. Il problema è stato però brillantemente risolto con i filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock.

Situazione iniziale

 

Materiali ad alti requisiti

WE‑EF è lo specialista dell'illuminazione esterna, a livello mondiale. Le condizioni climatiche, gli alti volumi di traffico e, in alcuni casi, le condizioni atmosferiche estreme mettono a dura prova la resistenza delle luci a led. La protezione contro la corrosione e la resistenza alle vibrazioni sono pertanto requisiti fondamentali per il loro successo duraturo sul mercato. Per soddisfare queste esigenze elevate WE‑EF utilizza la tecnologia 5CE: leghe di alluminio puro riciclato con contenuto minimo di rame.
Punti deboli: assemblaggi con utilizzo di viti e resistenza alle vibrazioni .

Ritratto del cliente

SETTORE
Elettronica

Sede principale
Bispingen / Germania

Fondazione
1950

Soluzione

 

Filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock

WE‑EF utilizza i nostri filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock. L'area di bloccaggio impedisce efficacemente che la vite si allenti a causa delle vibrazioni. Una o più spire poligonali esercitano un effetto bloccante sui fianchi della vite avvitata. La resistenza elastica per attrito genera coppie di serraggio comparabili a quelli specificati nella norma DIN EN ISO 2320. Questa caratteristica e l'elevata resistenza alla corrosione fanno sì che i filetti riportati HELICOIL® non si allentino, contribuendo ad un'illuminazione pubblica, realizzata da WE‑EF, con maggiore durata. A beneficiare di tali vantaggi è, in primis, la città di Bielefeld.

Risultato

 

Minor consumo energetico

14.800 lampade sostituite, 42 % di emissioni di CO2 in meno e una riduzione del consumo di ben 5 milioni di kWh all'anno. I cittadini di Bielefeld possono beneficiare nel quotidiano della minore dispersione di luce grazie ai nuovi impianti a LED. Per mezzo della tecnologia di lenti OLC® sviluppata da WE‑EF, la luce viene indirizzata direttamente verso la superficie da illuminare. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo duraturo con i nostri filetti riportati HELICOIL® Plus Screwlock: per l'ambiente, le finanze minicipali e per il cliente WE‑EF.

Vantaggi per il cliente

  • Sicurezza imperdibile
  • Incremento del valore
  • Miglioramento della qualità

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
Una storia di successo
WE-EF e Böllhoff illuminano Bielefeld
inglese 0318/15.02 333 kB / PDF
inglese 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetti riportati metrici per metalli
italiano 05/2011 1720 kB / PDF
italiano 05/2011 1720 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.