Con il lancio del nuovo modello I 736 della gamma Ixeo, Bürstner stabilisce un nuovo "benchmark", in particolar modo nello sviluppo esclusivo delle luci posteriori.
Con il lancio del nuovo modello I 736 della gamma Ixeo, Bürstner stabilisce un nuovo "benchmark", in particolar modo nello sviluppo esclusivo delle luci posteriori.
Sito internet
www.buerstner.com
L'innovativa linea di camper, Ixeo I, è caratterizzata dal design strutturale moderno, installazioni ergonomiche e soluzioni di dettaglio accurate. Le luci posteriori caratterizzano in modo significativo l'estetica di un camper e possono essere considerate come un'importante caratteristica del design.
Le nuove lampade, costituite dalla combinazione del LED con la tecnologia classica a filamento, sono state sviluppate in esclusiva per Bürstner. La sostituzione della lampadina o la manutenzione, devono poter essere fatte in modo semplice (rimozione e riassemblaggio). Per poter soddisfare tali necessità di design è stata richiesta anche una strategia di "fissaggio invisibile".
SETTORE
Camper e furgoni attrezzati
Sede principale
Kehl / Germania
Istituita
1958
SNAPLOC® è un sistema di fissaggio costituito da due parti: un perno sferico e una cuffia.
Il perno sferico forma o taglia una filettatura nella calotta di montaggio della parete posteriore del camper. L'accoppiamento avviene premendo semplicemente nella luce posteriore.
Il semplice smontaggio di SNAPLOC® rende possibile una sostituzione veloce e facile della lampada.
Una volta installato SNAPLOC® produce una compensazione delle tolleranze per un allineamento accurato (nascosto dalla vista della luce posteriore) e inoltre riduce i rumori e le vibrazioni durante la guida.
In ogni Ixeo I 736, vengono utilizzati 8 SNAPLOC® con un diametro di 10 mm.
SNAPLOC® ha conquistatp Bürstner – di recente questa applicazione è stata estesa anche alle luci interne del tetto di Ixeo I.
Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.
Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.
Titolo | Lingua | Versione | File | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storia di un successo Il mondo è tuo – con Bürstner e Böllhoff
|
inglese | 0326/17.02 | 289 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
inglese | 08/2019 | 989 kb / PDF |
Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.