Soluzioni di settore

Aerospaziale

“Rimuovere prima del volo” – chi non desidera volare in sicurezza? Noi ricontrolliamo anche una seconda volta e vi diamo il nostro supporto quando è necessario soddisfare i requisiti delle tendenze di sviluppo attuali dell'industria aerospaziale.

 

Tecnologia di giunzione a 360° – il tuo esperto per l'industria aerospaziale

Per migliorare l'efficienza energetica e risparmiare sulle risorse, gli ingegneri aeronautici e i costruttori di motori analizzano e ottimizzano sistematicamente i processi di produzione.

Da decenni siamo i partner per l'industria e offriamo speciali soluzioni di fissaggio. Per i componenti leggeri nell'interno della cabina o nella cellula – potete fidarvi della nostre giunzioni durevoli. Quando si sale su un aereo, si ha necessità di un posto a sedere. Il nostro HELICOIL® Screwlock, per esempio, è un elemento di fissaggio che ottiene un peso leggero e assicura le giunzioni nelle strutture dei sedili.

Sali con noi sul primo aereo e dai ai tuoi sviluppi la spinta necessaria.

Tecnologia di giunzione a 360° – il tuo esperto per l'industria aerospaziale

Böllhoff@pplications

La migliore qualità per il massimo di sicurezza al minimo peso: L'industria aeronautica mette i fornitori a dura prova con compiti speciali.

Da decenni conosciamo le peculiarità dell'industria e offriamo delle speciali soluzioni di fissaggio per l'industria aerospaziale.

Certificati

Qui è possibile scaricare i nostri certificati.

E’ possibile l’invio di ulteriori documentazioni.

Certificato (valido per) Lingua Valido fino a File Download
EN 9100:2018, Aerospace (WBH)
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kB / PDF
2021‑09‑24 2024‑09‑23 438 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.