eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Soluzioni industriali
  3. Industria dei veicoli commerciali

soluzioni industriali

Il settore dei veicoli commerciali incontra la tecnica di assemblaggio a 360°

Un camion in marcia verso il tramonto

Fascino. Dinamicità. Innovazione.

La nostra tecnica di assemblaggio a 360° offre soluzioni di giunzione innovative, affidabili e personalizzate per le sfide impegnative della moderna industria dei veicoli commerciali.

Soluzioni di assemblaggio per l'industria dei veicoli commerciali

Dalla comparsa del primo camion, le esigenze in termini di efficienza, sicurezza e compatibilità ambientale sono aumentate costantemente. I veicoli commerciali di oggi devono soddisfare requisiti di affidabilità e prestazioni estremamente elevati. Le nuove tecnologie dei gruppi propulsori e i sistemi di guida autonoma pongono produttori e fornitori di fronte a sfide complesse.
L’integrazione di materiali innovativi, la riduzione delle emissioni e l’ottimizzazione dei carichi utili richiedono anche un continuo sviluppo della tecnica di assemblaggio. Ad esempio, design leggeri e multimateriale richiedono di soluzioni di fissaggio estremamente resistenti. 
Con la nostra tecnologia di assemblaggio a 360°, offriamo soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’industria dei veicoli commerciali. Scopri le nostre soluzioni di fissaggio e assemblaggio innovative e affidabili.
 

un camion in movimento con il logo di Böllhoff

Siamo al tuo fianco

Hai domande o un progetto da realizzare?

Informaci e ti ricontatteremo

Contatti

I tuoi moduli, le nostre soluzioni di assemblaggio

Nel settore dei veicoli commerciali, la tecnica di assemblaggio è fondamentale per assicurare il funzionamento affidabile, la durata e la sicurezza dei veicoli, su cui spesso sono installati differenti materiali e componenti di settori diversi come elettronica, meccanica e metalli. A seconda dei requisiti specifici e delle proprietà dei componenti, vengono utilizzate soluzioni di assemblaggio e montaggio specifiche. Scopri le nostre soluzioni innovative e affidabili.

  • Esterno cabina di guida

    Esterno cabina di guida

    L’esterno della cabina di guida è un fattore significativo per la sicurezza, l’aerodinamica e la durata del veicolo. Sono necessari vari tipi di collegamenti per fissare saldamente componenti come specchietti retrovisori esterni, fari, griglie dei radiatori e parti della carrozzeria. Questi collegamenti devono essere in grado di resistere a condizioni atmosferiche estreme, carichi di vento elevati e alle sollecitazioni meccaniche provocate da alte velocità di guida e lunghi tempi di funzionamento.

    Scopri la nostra ampia gamma di soluzioni di fissaggio:

  • Interno cabina di guida

    Interno cabina di guida

    La cabina di un veicolo commerciale è fondamentale per un utilizzo sicuro e confortevole del veicolo e richiede svariati metodi di giunzione, ad esempio per il fissaggio di sedili, plance e sistemi elettronici come aria condizionata e impianti di infotainment. Questi collegamenti sono esposti a vibrazioni di diversa entità provocate da fondi stradali irregolari, variazioni della velocità di guida e sbalzi di temperatura.

    Noi vi supportiamo nella scelta della soluzione di fissaggio ottimale:

  • Catena cinematica

    Catena cinematica

    L’impianto di scarico di un veicolo commerciale è un sistema complesso responsabile dell’evacuazione e del post-trattamento dei gas di scarico e comprende componenti quali collettori, convertitori catalitici, filtri antiparticolato, silenziatori e tubi di scarico. Questi componenti devono essere collegati con precisione e in modo sicuro per assicurare il funzionamento ottimale e la conformità alle normative sulle emissioni.

    Noi offriamo le giuste soluzioni di giunzione:

  • Vano batteria

    Vano batteria

    L’integrazione del vano batteria in un veicolo commerciale impone di risolvere determinate problematiche, come garantire sicurezza e stabilità, resistenza a urti e vibrazioni, lo sfruttamento ottimale dello spazio e la riduzione del peso. Le nostre soluzioni di giunzione forniscono, tra le altre cose, una maggiore resistenza alle vibrazioni, ad esempio per proteggere le batterie da possibili danni.

    Noi vi supportiamo con le nostre soluzioni di giunzione personalizzate:

RIPP LOCK® per collegamenti a vite sicuri nella cabina di guida

La cabina di guida assicura un utilizzo comodo e sicuro del veicolo. Svariati tipi di collegamenti sono necessari per i sedili, la plancia e sistemi elettronici quali l’aria condizionata e l’impianto di infotainment. Questi collegamenti devono essere in grado di resistere alle vibrazioni provocate da fondi stradali irregolari, variazioni nella velocità di guida e sbalzi di temperatura. Un bloccaggio vite efficace è fondamentale per evitare errori di collegamento e gravi conseguenze.

I bloccaggi vite RIPP LOCK® sono la soluzione ideale in questi casi. Le zigrinature radiali del bloccaggio vite RIPP LOCK® si modellano positivamente nella superficie di accoppiamento, assicurando una tenuta robusta anche in presenza di forti vibrazioni e carichi dinamici elevati.

Scopri di più
Immagine di una rondella di sicurezza RIPP LOCK® di Böllhoff

Fiere e seminari

Approfitta della nostra esperienza

Sfrutta la vasta esperienza dei nostri esperti. Nei nostri seminari e corsi di formazione impartiamo conoscenze approfondite sempre molto pratiche in tutti gli aspetti della tecnica di fissaggio. Scopri il programma diversificato del gruppo Böllhoff, con seminari online, seminari tecnici e corsi di formazione a Bielefeld oppure eventi su misura presso la tua azienda.

Vai agli eventi