Informazioni tecniche
Portable C RIVSET®
In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni tecniche utili e l’assistenza necessaria per i sistemi manuali di rivettatura autoperforante RIVSET®.
Scarica
Istruzioni per l’uso
Stai cercando le istruzioni per l’uso del tuo utensile di posa? Puoi scaricarle gratuitamente qui.
FAQ
Hai bisogno di ulteriore assistenza?
Benvenuto nella nostra sezione FAQ. Qui puoi trovare le risposte alle situazioni più comuni nella pratica quotidiana.
Per impostare punti di giunzione diversi occorre creare utenti diversi. Ad esempio l’utente 1 rappresenta il punto di giunzione 1 (pressione di giunzione 1) ecc.
Purtroppo non è possibile. Con Portable C RIVSET® 80 kN si possono utilizzare solo rivetti da 5 mm.
Assistenza individuale
Non hai trovato la risposta che cercavi?
Il nostro team sarà lieto di assisterti.
Contatti