Gamma prodotti integrativa

NAVITIGHT®

Avvitamento affidabile grazie alla soluzione NAVITIGHT® che previene i danni provocati da angoli di avvitatura errati.


 

Montaggio senza problemi di angolazioni

NAVITIGHT® corregge l'angolo errato di avvitatura già durante il montaggio.

Quando un'elica del filetto della vite entra nel componente con un'angolazione errata (cosiddetto "Cross-Threading"), può verificarsi il danneggiamento, anche irreversibile, della madrevite. Grazie alla speciale geometria della vite NAVITIGHT® questo problema non esiste più.

Parabola Böllhoff

Procedimento / Principio

Principio semplice, effetto grandioso. La particolarità delle viti NAVITIGHT® risiede nella geometria della parte terminale del filetto. Il diametro esterno della punta della vite più stretta è minore del diametro interno della madrevite, mentre il passo della filettatura rimane costante. Ciò fa sì che durante l'avvitamento si generi un momento torcente che fa allineare la vite alla madrevite e evita efficacemente che la vite venga inserita in modo errato.

Campi di applicazione

Questa soluzione trova impiego in tutti i casi in cui occorra avvitare le viti manualmente o in modo del tutto automatizzato in componenti in cui è difficile accedere alle madreviti.

Vantaggi del prodotto
  • Avvitamento affidabile
  • Risparmio di tempo e denaro grazie alla riduzione della percentuale di errore
  • Possibilità di avvitamento automatizzato
  • La funzione di raschiatura della vernice elimina i residui di colore o simili nella controfilettatura

Vantaggi del prodotto

Prodotti di alta qualità

Punti di forza e alternative. Punto per punto.

Avvitamento affidabile

Correzione dell'errore grazie alla punta della vite rastremata. Anche le viti posizionate male si allineano correttamente alla madrevite.

Riduzione degli scarti

Il concetto innovativo delle viti NAVITIGHT® evita il danneggiamento della madrevite.

Risparmio sui costi di lavorazione

La filettatura viene preservata. Si ha una notevole riduzione dei costi di sistemazione o riparazione.

Uso universale

Lavorata ergonomicamente per garantire un angolo di avvitatura ottimale durante il montaggio manuale. Questa soluzione comporta numerosi vantaggi anche nei processi di avvitatura automatici.

Descrizione dettagliata

 

Filetto autoallineante

Quando si montano le viti in spazi ristretti, spesso accade che la vite assuma una angolazione errata. Una madrevite danneggiata da una vite inserita con un angolo errato aumenta il rischio di avere scarti di produzione e, a volte, di sostenere ingenti costi di riparazione. Per evitare questa percentuale di errore già durante il montaggio, abbiamo ideato la vite NAVITIGHT®, la cui punta ha un diametro esterno inferiore del diametro interno della madrevite. Poiché il passo della filettatura rimane constante, la vite si allinea da sola alla madrevite. In questo modo si prevengono eventuali errori durante l'avvitatura.

Versioni del prodotto

Ogni progetto merita una soluzione su misura

Scoprite di più sui nostri prodotti e trovate la soluzione ottimale per la vostra particolare applicazione

Assortimenti integrativi

Versione standard NAVITIGHT®

Testa flangiata svasata, disponibile nelle misure da M 5 a M 14.

Altro
Assortimenti integrativi

NAVITIGHT® con funzione di raschiatura della vernice

La vite NAVITIGHT® con scanalatura di raschiatura della vernice ripristina la filettatura interna, in quanto la scanalatura elimina dalla filettatura interna la lacca, raschiandola via.

Altro

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.