11/09/2025|Prodotti e servizi
Sviluppato appositamente per proteggere i componenti in plastica da fissurazioni e deformazioni durante l’avvitatura a un pezzo di riscontro. Assicura un accoppiamento di forma permanente tra l’elemento e il supporto, assorbendo e mantenendo efficacemente la forza di precarico. Questo elemento può essere montato in vari componenti in plastica e consente di utilizzare la stessa geometria per componenti di diverso spessore per una grande flessibilità, una caratteristica che lo distingue nettamente dai tradizionali limitatori di compressione con accoppiamento a pressione e che protegge il componente da possibili danni.