eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. Notizie dal gruppo Böllhoff
  3. FLEXITOL® Metal con nuovo elemento di regolazione

27/11/2025|Prodotti e servizi

FLEXITOL® Metal con nuovo elemento di regolazione

Sistema di compensazione delle tolleranze di nuova generazione con elemento di regolazione ottimizzato.

FLEXITOL® Metal – Sistema di compensazione delle tolleranze di nuova generazione con elemento di regolazione ottimizzato

Robusto elemento di regolazione FLEXITOL® Metal per la massima forza

Con l’elemento di trascinamento integrato, definiamo nuovi standard di affidabilità e produzione efficiente in termini di costi.

Pensare avanti per migliorare

Maggiore resistenza, produzione più semplice e quindi economicamente vantaggiosa. Per il nuovo elemento di regolazione FLEXITOL® Metal, la funzione di trascinamento è stata trasferita all’interno del componente. Ciò nonostante, è comunque sempre compatibile con gli elementi base FLEXITOL® Metal esistenti.

Con questo elemento di regolazione FLEXITOL® Metal di nuova generazione, Böllhoff porta le prestazioni e l’efficienza economica di questa tecnica di assemblaggio a un nuovo livello. La funzione interna di trascinamento aumenta considerevolmente la resistenza dell’elemento. Non essendoci più segmenti di trascinamento esterni, anche il processo di produzione risulta semplificato, con effettii positivi sui costi di approvvigionamento.

Vantaggi

  • Costi di produzione più contenuti
  • Design robusto
  • Meno soggetto a danni durante la movimentazione e il trasporto di merci sfuse
  • Si usa in combinazione con gli elementi base FLEXITOL® Metal esistenti
  • Coppia di serraggio secondo la classe 8.8