Stampa – 18.01.2016

Assortimenti integrativi

Rivestimento Antiseize

Nel caso di collegamento a vite con vite e dado in acciaio inox può verificarsi la cosiddetta saldatura a freddo o grippaggio (ingl. to seize).

Il rivestimento Antiseize di Böllhoff impedisce efficacemente che si verifichi la saldatura a freddo.

This product is made by Böllhoff

 

Il principio

La resistenza alla corrosione degli acciai inossidabili è dovuta al fatto che la loro superficie è ricoperta da uno strato estremamente sottile (2-5 mm) di ossido di cromo. A causa di possibili differenze nell'azione elettrochimica, l'acciaio inox lavorato viene in genere sottoposto a passivazione. Con l’antigrippaggio la passivazione viene successivamente trattata con una sospensione colloidale non elettrolitica che produce una sottile lubrificazione a secco a base fluoropolimerica. Ciò rende possibile un montaggio senza rischio di grippaggio della filettatura.

Il rivestimento Antiseize riduce al minimo i costi derivanti dai tipici problemi dei collegamenti a viti in acciaio inox. Il rivestimento preliminare è a secco e a presa sicura. Il colore è bianco e lo spessore delle strato varia da 5 a 20 μm. Il range di temperatura è compreso fra -180°C e 260°C, mentre il coefficiente di attrito viene impostato tra 0,12 e 0,18 μges.

Vantaggi del rivestimento Antiseize:

  • Montaggio semplice senza saldatura a freddo
  • Tempi ridotti di montaggio
  • Eliminazione della lubrificazione manuale
  • Il coefficiente di attrito viene impostato tra 0,12 e 0,18 μges.
  • Il rivestimento preliminare è a secco e a presa sicura
  • I dadi con rivestimento preliminare sono riutilizzabili più volte
  • Capacità di stoccaggio illimitata

Attualmente nell'assortimento Böllhoff sono disponibili come standard i dadi DIN 934 e i dadi di sicurezza DIN 985 in A2 con rivestimento Antiseize conforme a B 53090.

Per ottimizzare al massimo le prestazioni di fissaggio, nel laboratorio di prova accreditato di Böllhoff sono stati eseguiti tutti i test necessari.

Dadi con rivestimento Antiseize conforme a B 53090

Dadi con rivestimento Antiseize conforme a B 53090

 

© Gruppo Böllhoff, Bielefeld 2016

Stampa libera.

 

Autore responsabile

Frank Nientiedt
Direttore Corporate Marketing
presso Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefono +49 521 4482-01
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com

 

Documento richiesto a

Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia

Download

Per giornalisti: i nostri file da scaricare sull'argomento.

Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.

Che cosa? Formato del file / Caratteri Prima pubblicazione Tipo / Dimensione Download
Testi per la stampa
.doc / 1.829 caratteri* Gennaio 2016 14 kB / ZIP
.doc / 1.829 caratteri* Gennaio 2016 14 kb / ZIP
Foto
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2849 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2849 kb / ZIP

* spazi vuoti inclusi