Condizioni atmosferiche variabili, azione costante di forze, carichi e manutenzione irregolari mettono a dura prova i singoli componenti. I requisiti tecnici richiesti per gli assemblaggi sono sempre più stringenti.
Condizioni atmosferiche variabili, azione costante di forze, carichi e manutenzione irregolari mettono a dura prova i singoli componenti. I requisiti tecnici richiesti per gli assemblaggi sono sempre più stringenti.
Per questo motivo oggi occorre sempre di più utilizzare materiali ed elementi di assemblaggio ad alta resistenza. Prodotti simili richiedono un elevato know-how in fase di scelta e lavorazione, così da evitare di incorrere in errori di produzione indesiderati.
Böllhoff si è specializzata nel soddisfare queste esigenze particolari e dispone di un'ampia gamma di elementi di assemblaggio speciali e altamente resistenti alla corrosione, alle alte e basse temperature e al cloruro. I problemi vengono dunque affrontati sin dall'inizio ed eliminati.
Il turnaround di una raffineria, ovvero la messa in pratica di un piano di risanamento e ristrutturazione profonda, è un tipico intervento attuato sia a livello logistico, sia sul piano organizzativo. Un tale intervento porta risultati positivi, solo se pianificato alla perfezione. Böllhoff supporta i suoi clienti fornendo consulenze applicative e offrendo una grande varietà di prodotti e soluzioni logistiche: Si tratta di un'offerta «full service» che va dalla pianificazione, all'arresto dell'impianto. Il miglioramento dei prodotti e dei processi e la conseguente riduzione dei costi sono sempre in primo piano.
e dispone di una certificazione di qualità conforme alla norma ISO/TS 16949 e di un laboratorio di prova accreditato ai sensi della norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Ciò garantisce un’alta qualità dei prodotti e dei processi che non si limita solo alla produzione di inserti filettati conformi a DIN e ANSI, dadi ed elementi di fissaggio speciali, ma si estende anche ai pezzi particolari, realizzati su misura per i clienti.
Stampa libera.
Frank Nientiedt
Direttore Corporate Marketing
presso Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefono +49 521 4482-01
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com
Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia
Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.
Che cosa? | Formato del file / Caratteri | Prima pubblicazione | Tipo / Dimensione | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi per la stampa
|
.doc / 1.989 caratteri* | Gennaio 2016 | 13 kb / ZIP | ||||
Foto (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Gennaio 2016 | 3294 kb / ZIP | ||||
Foto (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Gennaio 2016 | 4677 kb / ZIP |
* spazi vuoti inclusi