Certificata per requisiti più rigorosi
Dal 2003, il sistema di gestione della qualità ISO/TS 16949 è presente nell'intera organizzazione aziendale. La certificazione attesta l'introduzione e l'implementazione di un sistema di gestione della qualità (QM system) che soddisfa i requisiti più elevati:
- orientamento al cliente
- soddisfazione del cliente
- prevenzione dei difetti anzichè correzione
- filosofia «zero errori»
- miglioramento continuo
- responsabile clienti dedicato
- coinvolgimento dei dipendenti nei processi aziendali
- laboratorio accreditato ai sensi della norma DIN EN ISO/IEC 17025
Il nostro sistema di gestione della qualità è focalizzato sulla prevenzione. La prevenzione degli errori, attraverso un'attenta pianificazione, la selezione, la verifica dei fornitori e l’utilizzo dei più moderni impianti di produzione, garantiscono la massima qualità per i nostri clienti.
Personale qualificato controlla la produzione quotidiana nelle stazioni di misurazione SPC in base a dettagliati piani di verifica e secondo rigorose direttive. Inoltre, su richiesta del cliente, eseguiamo controlli al 100% mediante la più moderna tecnologia digitale.
Per l'esecuzione sistematica di questo processo è stato sviluppato il sistema OBS («Optimized Böllhoff System»). Il termine OBS riassume la filosofia aziendale nel supportare i nostri clienti lungo la catena di creazione del valore, mediante prodotti e servizi innovativi per ottimizzare costi, prestazioni e qualità.
Il controllo sistematico del processo in tutti i suoi aspetti consente di avvicinarci sempre di più alla filosofia «zero errori».