Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Технология на съпротивителното заваряване

WELTAC®

Системи за монтаж за съпротивително заваряване

Böllhoff Weltac automation device with blue frame and integrated feed system, suitable for the automated assembly of fasteners in industrial manufacturing processes.

Гъвкаво и надеждно

Гъвкава технология

WELTAC® е процес, използван в технологията на съпротивителното заваряване. Той създава механично здрави съединения за съвременни конструкции от различни материали.

Положителни фактори

Предимства на WELTAC®

  • Доказана технология

    Първият етап от процеса WELTAC® Automation се базира на доказаните системи за обработка RIVSET® Automation E и EH.

  • Дълъг експлоатационен живот

    Ниски изисквания за поддръжка

  • Съществуващо оборудване

    Съществуващите системи за точкова заварка за съвременното производство на каросерии могат да се използват за втория етап на процеса WELTAC®.

Метод и принцип

Как работи заваряването със съпротивителен елемент?

Съпротивителното заваряване на елементи е по-нататъшно развитие на точковото съпротивително заваряване. За разлика от конвенционалния метод, като спомагателна съединителна част се използва нитоподобен резистивен елемент, изработен от материал, съвместим с основния лист. В първата фаза на процеса заваръчният елемент WELTAC® се пробива в горния слой на материала. След това този компонент се заварява към долния слой (слоеве) от стомана във втората фаза на процеса. (Böllhoff доставя само WELTAC® елементи и WELTAC® Automation за първия етап на процеса.)

WELTAC® заваряване със съпротивителни елементиза съвременни конструкции от различни материали

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас

WELTAC® Automation

WELTAC® използва нашите доказани системи за сглобяване RIVSET® Automation E и EH.

  • WELTAC® Automation E

    Основните предимства на WELTAC® Automation E на един поглед:

    • Интелигентен: модулен и цялостен дизайн на машината
    • Бърз: конфигуриране на машината чрез plug & play
    • Гъвкав: дистанционен достъп до софтуера за управление
    • Мощен: бърз и високопроизводителен процесор
    • Plug & play: мобилно ръчно управление за повече от едно управление по време на пускане в експлоатация
    • Време на обработка ≤ 1,5 секунди/елемент (в зависимост от инструмента за настройка – също EH)
  • Инструмент – EH инструмент за настройка

    Благодарение на модулната си конструкция, инструментът е предназначен за приложения в масово производство с максимална гъвкавост при планирането на производството.
    Дългият експлоатационен живот и минималната поддръжка са важни фактори, които са в основата на успешното производство.

    • Инструменти за настройка с електрическо задвижване за сили на настройка от 10 до 35 kN
    • Предварително регулирана сила на затягане с натискащи пружини
    • Различни точки за монтаж на инструмента за настройка за перфектно позициониране на робота и другаде
  • C-рамка

    Модулната система – новата C-рамка ви позволява да създадете голям брой инструменти за закрепване с малък брой C-рамки.

    Предимства

    • Ефективност
      Процесът на проектиране на инструменти за закрепване на нитове, независимо дали става дума за създаване на нови модели или промяна на съществуващи, е значително съкратен.
    • Лекота
      Новата C-образна рамка е средно с 20 % по-лека, което допринася за компактния дизайн.
  • Закрепваща глава

    • Въздушно подаване и обработка на WELTAC® елементи чрез пневматично управляван транспорт в коляното на канала.
    • Осигурява също подаването на малки WELTAC® елементи (диаметър на вала 4 mm, обща дължина 2,6 mm), със или без затягащ пръстен.
  • Подаване

    • Минимална поддръжка
    • Подава около 45 елемента/минута
    • Съхранява около 4000 елемента (може да се увеличи при необходимост)

Намерете подходящото решение за Вашето приложение

Ръчна обработка

Ръчни инструменти за първия етап на обработката с WELTAC®.

  • Portable C WELTAC®

    Новото поколение електрохидравлични инструменти за настройка Portable C позволява гъвкави комбинации с един и същ основен инструмент. Самопробивните нитове могат да се сменят директно на място.

    Предимства

    • Дефиниран цикъл на поставяне
    • Прецизно настройване на налягането чрез дисплей
    • Цифрово управление на налягането
    • Захранване от акумулаторна батерия
    • Portable C може да се използва за етап 1 на процеса.
    • Базовият модул е подходящ и за обработка с RIVSET®.
    Към ръководството за експлоатация на WELTAC® Portable C

Имате въпроси?

Ние сме тук, за да Ви помогнем

Искате да научите повече за нашите продукти или услуги? Нашият екип ще се радва да Ви консултира.

Свържете се с нас