Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Занитване

RIVKLE®

Системи за обработка на нит-гайки и нит-шпилки

RIVKLE® B2007 – Акумулаторен инструмент за монтаж на RIVKLE® слепи нитове и шпилки (M 3 до M 10)

Ръчни и автоматизирани инструменти за обработка

Създаване на резби в тънкостенни компоненти

Нит-гайките и нит-шпилките RIVKLE® са универсални решения за закрепване на нит-гайки или нит-шпилки към тънкостенни компоненти, където резбите не са възможни поради недостатъчна дебелина на стената. За да гарантираме оптимална обработка, предлагаме широка гама инструменти – от ръчни до автоматизирани.

Метод и принцип

Технология за обработка RIVKLE®

Процес на закрепване използвайки хода на шпиндела

Тук нит-гайка или нит-шпилка RIVKLE® се завърта, притиска и след това се извива.

Вашето предимство: по-бърз и лесен процес.

RIVKLE® слепи нит-гайкиПроцесът на занитване

Занитване с контролиран ход

Таблиците с продукти в нашите каталози RIVKLE® са указани как да настроите хода на закрепване S, който трябва да се използва при конкретна нит-гайка или шпилка RIVKLE® за оптимално занитване.

Вашето предимство: По-бърз и по-лесен процес.

 

Занитване с контрол на налягането

При метода с контрол на хода, занитващото устройство генерира максимално налягане на занитване в целия работен диапазон. В някои случаи това води до прекалено здраво или прекалено слабо затягане на нит-гайки и нит-шпилки, поради различна дебелина на компонентите.

Това явление се предотвратява с метода с регулиране на налягането, тъй като налягането за нитоване се генерира и регулира независимо от дебелината на детайла.

Вашите предимства: оптимизирано нитоване на детайли с различна дебелина и възможност за повторно закрепване на елемент RIVKLE®. При нитоване с контролирано налягане се увеличава експлоатационният живот на шпинделите за инсталиране.

Инструкции за експлоатация

Технически форум

Търсите ли инструкции за експлоатация на конкретен инструмент или искате да знаете как да поддържате Вашата машина? Всякаква информация е на един клик разстояние.

Към инструкциите за експлоатация на RIVKLE®

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Ръчни инструменти за монтаж на RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Създаване на шестостенни гнезда от кръгли отвори и закрепване на слепи нитове RIVKLE®.

    Приложение

    • Индивидуално монтиране

    Технически данни

    • Макс. ход на поставяне: 7 mm
    • Дебелина на компонента, подходяща за щамповане: 0,5 до макс. 2,5 мм стоманени и алуминиеви листове
    • Тегло: 2.1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Начин на работа

    Завъртане и спиране чрез функция за зацепване

    Приложение

    • За малки количества и за ремонтни работи

    Технически данни

    • Капацитет: до 2 RIVKLE®/минута
    • Тегло: 1.2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Начин на работа

    Завъртане и изваждане на нитове чрез набраздена гайка. Компресия чрез действие на лоста на ръчния инструмент.

    Приложение

    • Индивидуален монтаж

    Технически данни

    • Капацитет: до 4 RIVKLE®/минута
    • Тегло: 0.6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Начин на работа

    Завъртане и отвиване на нитове с патронник на бормашина. Затваряне чрез оптимално действие на лоста. Практична бърза настройка на хода.

    Приложение

    • Малко серийно производство

    Технически данни

    • Капацитет: до 5 RIVKLE®/минута
    • Тегло: 1.9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Начин на работа

    Завъртане и отвиване на нитове с ключ. Компресия чрез леко действие на лост, подпомагано от вградена хидравлична помпа.

    Приложение

    • Индивидуален монтаж

    Технически данни

    • Капацитет: до 4 RIVKLE®/минута
    • Тегло: 2.7 kg

Механични инструменти за монтаж на RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Ново поколение хидравличен/пневматичен инструмент за нит гайки и нит шпилки RIVKLE®

    Начин на работа

    • Настройка на силата: уникална настройка/контрол на диаметъра RIVKLE®
    • Завинтване на RIVKLE® върху дорника чрез система „push/pull“
    • Активиране на спусъка: настройка и автоматично развинтване

    Приложение

    • Масово производство
    • Централно разположен въздушен конектор за десничари и левичари

    Технически данни

    • Максимален ход: 7,0 mm
    • Максимална сила на затягане: 18 kN (от M3 до M8 стомана)
    • Работно налягане на въздуха: 5,5 бара мин. до 6,5 макс.
    • Тегло без инструменти: 2,0 кг
    • Ниво на шума: < 70 dB (A)
    • Производствена скорост: 36 RIVKLE® /мин
    • Честота на поддръжка: 250 000 цикъла
    • Метод на завинтване: натискане/издърпване
    • Последователност на регулиране: закрепване и автоматично развинтване
    • Бутон за ръчно развинтване
    Повече за инструмента
  • RIVKLE® NEO B107

    Новият акумулаторен инструмент за закрепване RIVKLE® е проектиран да бъде иновативен, бърз и добре балансиран.

    Специфични характеристики на Böllhoff

    • Оптимизирана ергономичност благодарение на два перфектно разпределени мотора за оптимален баланс
    • Бърз инструмент, позволяващ 32 RIVKLE® закрепвания в минута*
    • Новата автоматична настройка на винта гарантира, че RIVKLE® е перпендикулярен на дорника на инструмента за закрепване
    • Бърза смяна на батерията (стандартна Makita®)

    Технически данни

    • Метод на закрепване чрез налягане
    • Максимална закрепваща сила 18 kN (стомана M3-M8)
    • Тегло с акумулатор (без инструменти) 2,27 kg
    • Максимален ход 7.5 mm
    • Производителност 32 RIVKLE®/мин*
    • Нов режим на завинтване с автоматично регулиране на завинтването
    • Автоматично развинтване
    • Бутон за ръчно развинтване
    • Литиево-йонна батерия Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Заключване на силата на затягане от инструмента
    • Работна светлина

    *Съгласно процедурата на Böllhoff

    Повече за инструмента
  • RIVKLE® NEO B109

    Нов премиум инструмент за настройка, захранван с батерия, иновативен и бърз, с интегриран контрол на процеса.

    Употреба

    • Контрол на процеса на инсталиране, директно интегриран в инструмента с батерия
    • Проверка на съответствието на настройките
    • 100% контрол на качеството на инсталирането

    Специфични свойства на Böllhoff

    • Проверка на съответствието на монтажа
    • Съхранение на параметрите на всяка настройка
    • Интегриран брояч
    • Подробен доклад за грешки за лесно отстраняване и оптимизирана превенция
    • Интуитивен софтуер RIVKLE® Neosoft
    • Промяна на програмата директно на инструмента
    • Информация на LED дисплей отзад

    Технически данни

    • Метод на настройка чрез настройка на силата
    • Максимална настройка 18 kN (стомана M3-M8)
    • Тегло с батерия (без инструменти) 2,27 kg
    • Максимален ход 7.5 mm
    • Производителност 32 RIVKLE®/мин*
    • Нов режим на завинтване с автоматично регулиране на завинтването
    • Автоматично развинтване
    • Бутон за ръчно развинтване
    • Литиево-йонна батерия Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Заключване на силата на затягане от инструмента
    • Работна светлина

    *Съгласно процедурата на Böllhoff

    Повече за инструмента
  • RIVKLE® B2007

    Безжичната конструкция прави RIVKLE® B2007 изключително гъвкаво. Литиево-йонната технология осигурява достатъчно време за работа.

    Употреба

    • Проектиран за употреба в тежки индустриални условия.

    Технически данни

    • Капацитет: до 24 RIVKLE®/минута
    • Макс. ход на поставяне: 8 mm
    • M3 – M10 от стомана
    • Макс. налягане на поставяне: 3,000 kN до 22,000 kN
    • Тегло: 2.49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Многоизмерен хидравличен/пневматичен инструмент за обработка на RIVKLE® заклепващи нитове и болтове

    Начин на работа

    Завинтване на нит гайки и нит шпилки чрез сензорна автоматизация.
    Процес на нитоване с един единствен превключвател. Контрол на налягането при монтажа. Регулиране на налягането чрез цветно кодиране.

    Приложение

    • Средномащабно до мащабно производство

    Технически данни

    • Капацитет до 32 RIVKLE®/минута
    • Макс. ход на закрепване: 7 mm
    • M4 - M10 стомана; M5 - M12 алуминий; M4 - M8 неръждаема стомана
    • Макс. зададено налягане: 21,000 N
    • Тегло: 2.2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Многоизмерен хидравличен/пневматичен инструмент за нит гайки и нит шпилки RIVKLE® PN

    Начин на работа

    • Завинтване на нит гайки и нит шпилки чрез сензорна автоматизация – нитовете се закрепват с едно натискане на бутона.
    • Контрол на силата на закрепване.
    • Закрепване с контрол на силата, цветно кодирана настройка на силата.

    Приложение

    • Средно до голямо производство

    Технически данни

    • Капацитет до 15 RIVKLE®/минута
    • Макс. ход на закрепване: 14 mm
    • M4 – M8 от стомана
    • Макс. налягане на поставяне: 14,500 kN
    • Тегло: 2.4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Многоизмерен хидравличен/пневматичен инструмент за нит гайки и нит шпилки RIVKLE® PN

    Начин на работа

    • Завинтване на нит гайки и нит шпилки чрез сензорна автоматизация – нитовете се закрепват с едно натискане на бутона.
    • Контрол на силата на закрепване.
    • Закрепване с контрол на силата, цветно кодирана настройка на силата.

    Приложение

    • Средно до голямо производство

    Технически данни

    • Капацитет до 14 RIVKLE®/минута
    • Макс. ход на закрепване: 14 mm
    • M8 и M10 стомана и неръждаема стомана
    • Макс. сила на закрепване: 25,000 kN
    • Тегло: 3.1 kg

Автоматизирани инструменти RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Начин на работа

    Инструмент с регулиране на налягането и контрол на хода за пълен контрол на качеството на процеса на нитоване, със сигнал за отказ. RIVKLE® въртене чрез допир на шпиндела, автоматично изхвърляне след нитоване.

    Варианти

    • RIVKLE® EPK във версии EPK C (M4 до M10) или EPK HP  (M8 до M14)
    • EPK C с главичка за настройка тип пистолет или тип пръчка
    • EPK HP с главичка за настройка тип пръчка  версия на EPK C с увеличена сила на нитоване.

    Употреба

    • Масово производство
    • Високи стандарти за качество
    • Компоненти за безопасност
    • Изисквания за документация
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Начин на работа

    Тази глава за закрепване е подходяща за автоматизирано монтиране на нит гайки и нит шпилки. слепите нитове RIVKLE® се подават чрез вибриращи спирални транспортьори или други системи за разпределение. Контролът на процеса е интегриран. слепите нитове и болтове RIVKLE®  с шестостенна дръжка могат да се подават лесно и директно в правилната позиция, дори и обърнати наопаки.

    Технически данни

    • Време за зареждане: приблизително 2.8 секунди
    • Процес на занитване: приблизително 2 секунди
    • Макс. ход на закрепване: 28 mm
    • Макс. зададена сила: 5000 до 32 000 kN
    • Тегло: 23 kg

Аксесоари

  • RIVKLE® FC340

    Подходящ за монтажни инструменти: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Свойства

    • Диапазон на измерване: 0 до 40 kN
    • Точност на измерване: ± 3 %
    • Област на приложение: M3 до M16

    Предимства

    • Лесна работа: един цикъл на нитоване → показване на силата на нитоване
    • Не се изисква настройка
    • Съвместим с всички инструменти за монтаж RIVKLE® с контрол на силата

Видео материали

Технологията RIVKLE®

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, по земя или по море — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл крепежен елемент.

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас

Свържете се с нас