Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Студено заваряване

RIVCLINCH®

Инструменти и системи за съединяване на метални листове и профили без съединителен елемент.

RIVCLINCH® 0404 IP – Преносима пневматична машина за закрепване

Студено заваряване на метали

Защо да изберете технологията на клинчинга?

Клинчинга използва студено формоване за сглобяване на два или повече слоя метални листове. С помощта на клинчинг технологията , стоманени и неръждаеми материали, както и алуминий и други нежелезни материали се съединяват без заваряване или крепежни елементи. Съединявайте метални части по икономичен и устойчив начин с RIVCLINCH®.

Положителни фактори

Предимства на RIVCLINCH®

Повечето от нашите клиенти са преминали от традиционни методи на съединяване като заваряване към студено заваряване, за да решат техническите си проблеми, да намалят производствените си разходи, да ускорят производството или да решат проблемите си, свързани с околната среда или безопасността.

Повечето от нашите клиенти са преминали от традиционни методи на съединяване като заваряване към студено заваряване, за да решат техническите си проблеми, да намалят производствените си разходи, да ускорят производството или да решат проблемите си, свързани с околната среда или безопасността.

  • Икономичен

    • Няма консумативи • Много ниска консумация на енергия • Не се нуждае от охлаждане или електрическа инсталация • Кратко време на цикъла (под 1 секунда) • Ниски разходи за поддръжка • Не се изискват специални умения

  • Ефективен

    • Много добра якост и възпроизводимост на съединенията • Няма риск от корозия • Херметичност • Няма увреждане на покритието и изгаряне • В повечето случаи могат да се вграждат междинни слоеве, фолио или лепило • Няма термично натоварване на зоната на съединението • Гарантира безопасност на потребителите

  • Екологичен

    • Ниска консумация на енергия (20 пъти по-малко електроенергия от заваряването) • Без дим, без искри, без термични повреди • Тихо, просто и бързо • Не се изисква предварителна/следваща обработка, • например предварително почистване или последващо отстраняване на спрей остатъци около съединението

Метод и принцип

Технология за съединяване RIVCLINCH®

Идеята на клинчинга е съединяване на металните листове. За съединяване на металните части не са необходими консумативи като нитове, лепило, винтове или заваряване. По време на процеса на клинчинг, металните листове се деформират пластично. Специален удар и матрица създават взаимосвързване между слоевете на ламарината.

Класическото съединение RIVCLINCH® се създава за по-малко от секунда. В зависимост от материалите и условията, то може да достигне 100 до 300 ms. Могат да се зададат едновременно както единични, така и множество точки. За използването на нашето оборудване за клинчинг, не са необходими никакви специални умения.  Много е бързо и лесно. Системата за съединяване RIVCLINCH® може да се адаптира към съществуващи преси или да се използва в машини, изработени по поръчка, ръчни машини, роботи и стационарни инструменти.

Типични материали, които могат да бъдат закрепвани:

  • Нисковъглеродни и микролегирани стомани
  • Поцинковани, органично покрити и предварително боядисани стомани
  • Неръждаеми стомани
  • Леки материали, като пластични алуминиеви сплави
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®създаване на кръгли или квадратни съединителни точки

Инструкции за експлоатация

Технически форум

Търсите ли инструкции за експлоатация на конкретен инструмент или искате да знаете как да поддържате Вашата машина? Всякаква информация е на един клик разстояние.

Към инструкциите за експлоатация на RIVCLINCH®

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Системи за сглобяване

Научете повече за нашите системи за сглобяване и подходящите допълнения и аксесоари за вашето конкретно приложение.

  • Автоматизация

    RIVCLINCH® Автоматизация E

    Възползвайте се от новите ключови факти

    • Модулна електрическа лека система
    • Високо качество на съединенията и широк обхват на приложение благодарение на
      • матрици с пружиниращи сегменти
      • процес с контролиран път и регулируемо време на престой, което позволява максимални стойности на подрязване
    • Задвижване с ниска поддръжка с обща сила 67 kN
    • Компактен, здрав и с намалено тегло с C-Frame Select
    • Модулна конструкция с механични отделители и удари в различни размери за различни сили на съединяване
    • Един захранващ блок за различни технологии на съединяване – самопробиващо нитоване и заклепване
    • Гъвкавост благодарение на бързото и лесно пренастройване за преминаване между технологиите RIVSET® и RIVCLINCH®
    • Широк обхват на приложение (алуминий – стомана – неръждаема стомана)
  • Пневматична серия

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Описание

    Гъвкавостта на комплектите инструменти RIVCLINCH® позволява заклинчване на различни дебелини и комбинации от материали без пренастройване на инструмента.

    • Тегло на работната глава: 2.9 kg – 6.40 lbs
    • Работно налягане на въздуха: 6 bar – 87 psi
    • Време на цикъл: 0.3 – 0.7 s
    • Сила на съединяване: 25 kN – 55 klb
    • Дълбочина на челюстите: 20 mm – 0.79 “
    • Макс. дебелина, мека стомана.: 2.5 mm – 0.1 “; Неръждаема стомана: 1,8 mm – 0,07 „

    Предимства

    • Лека и гъвкава машина
    • Дълготрайни инструменти
    • Висока скорост на закрепване: повече от 2 съединения в секунда!
    • Ниска консумация на енергия
    • Бърза възвръщаемост на инвестицията
    • Удобна за употреба, без пара, без искри
  • Пневматична серия

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Описание

    Изключително производителен инструмент от тип „plug & play“; 100% пневматичен, лек, преносим и специално проектиран за сглобяване на строителни обекти (сертифициран по DIN 1507:2006).

    • Тегло на работната глава: 6.3 kg – 13 lbs
    • Работно налягане на въздуха: 6 bar – 87 psi
    • Време на цикъл: 0.5 – 0.9 s
    • Сила на съединение: 35 kN – 79 klb
    • Дълбочина на челюстите: 45 mm – 1,77 „
    • Отваряне на челюстите: 34 mm – 1.33 “
    • Макс. дебелина, мека стомана: 3,0 mm – 0,12 „; неръждаема стомана: 2,5 mm – 0,10 „

    Предимства

    • Възможност за 3-слойно закрепване
    • Устойчив на корозия
    • Лесно обръщане на щанцата и матрицата за връзки вътре или извън
  • ПНЕВМАТИЧНА СЕРИЯ

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Описание

    Този 100% пневматичен инструмент е изключителен за съединяване на големи и дебели метални рамки и профили, като вентилационни канали, врати и много други, с обща дебелина до 4,5 mm (конструктивна стомана).

    Предимства

    • Голямо и сигурно отваряне
    • Гъвкав достъп
    • Лесна инсталация
    • Не се изисква електричество
    • Без пара, без искри, без запалване

    Наличен нов дизайн

    Вече е налична нова версия на инструмента, която е с 30% по-лека и по-икономична. Той осигурява същата висока механична производителност. 

  • Пневматична серия

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Описание

    Безопасна, бърза и гъвкава; тази самостоятелна машина осигурява лесно позициониране на инструмента на мястото на съединяване преди затварянето. Произвеждайте серия от съединения с висока скорост, без да се налага да отваряте отново пълния ход за всеки процес на затваряне. 

    • Тегло: 230 кг – 470 lbs
    • Работно налягане на въздуха: 6 бара – 87 psi
    • Време на цикъл: 1 – 1.2 s
    • Сила на съединяване: 50 kN – 112 klb
    • Работен ход: 8 mm – 0,31 „
    • Макс. дебелина, мека стомана: 4,5 мм – 0,17 “;  Алуминий: 5 мм – 0,20 „;  Неръждаема стомана: 3 mm – 0,12 „

    Предимства

    • Голямо отваряне до 60 mm
    • Дълбочина на отваряне 400 mm (по-големи отваряния по заявка)
    • Задействане с педал
  • Хидравлична серия

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Описание

    Най-лекият и най-бърз инструмент RIVCLINCH® с до 3 съединения в секунда. Бърза настройка на хода за различни приложения. Благодарение на специалното въртящо се закрепване, операторът може да завърта инструмента на 360 градуса, за да улесни хоризонталното и вертикалното съединяване. 

    • Тегло на работната глава: 2 кг – 3,90 lbs
    • Работно налягане на въздуха: 6 бара – 87 psi
    • Хидравлично налягане при 6 бара: 350 бара – 5'000 psi
    • Време на цикъл: 0,4 – 0,8 с
    • Сила на затваряне при 6 бара: 25 kN – 55 klb
    • Отваряне на челюстите: 7 мм – 0,28 „
    • Дълбочина на челюстите: 16 mm – 0,63 „
    • Макс. дебелина, мека стомана: 2,5 мм – 0,10 “; неръждаема стомана: 1.8 mm – 0.07 “
  • Хидравлична серия

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Описание

    Основното му предимство е изключителното съотношение между тегло и капацитет. Като преносим инструмент, той е подходящ за закрепване на ръбове като алтернатива на точковата заварка и нитоване. Децентрализираното разположение на хидравличния цилиндър осигурява достъп отвътре до всички ръбове на равни повърхности, което е идеално за монтаж на големи шкафове.

    • Тегло на работната глава, включително дръжка: 4,5 кг – 9,9 lbs
    • Работно налягане на въздуха: 6 бара – 87 psi
    • Време на цикъл: 0,8 – 1 с
    • Сила на затваряне при 6 бара: 35 kN – 77 klb
    • Работен ход: 8,0 mm – 0,32 „
    • Макс. дебелина, мека стомана: 3,0 mm – 0,12 „; Неръждаема стомана: 2.5 mm – 0.10 “

Аксесоари

RIVCLINCH® Комплект аксесоари и инструментално оборудване

Научете повече за наличните допълнения и аксесоари за вашето конкретно приложение.

  • Комплект аксесоари

    Аксесоари

    • Въртящ се пръстен за гъвкаво окачване на малки ръчни клещи
    • Жироскопично окачване за ръчни клещи с C-образна рамка
    • Устройство за поддръжка на сгъстен въздух
    • 3 м комплект маркучи; вместо 2 м комплект маркучи
    • Монитор на цикъла на затваряне
    • Сравнение на осите за компенсиране на допуските между инструмента и детайла
  • Гама инструменти

    Гама инструменти

    Инструментът е ключов компонент на системата за съединяване чрез клиниране. Комплектът инструменти за заклепване се състои от щанца, матрица и вградена наковалня. Налице е широка гама от стандартни размери на инструменти за изработване на кръгли или квадратни заклепвани съединения.

    Критерии за избор на инструменти

    1. Материал (конструктивна стомана, неръждаема стомана, алуминий, мед и др.)
    2. Дебелина на материала
    3. Комбинация от листове (брой слоеве и последователност между щанцата и матрицата)

Модулни системи

Решения по поръчка

Машини за студено формоване по поръчка: Преносими, самостоятелни, автоматични или монтирани на робот. Ние предлагаме решението, което е подходящо за вас.

  • Автоматично и ръчно решение за джобни филтри

    Описание

    Нашите решения са подходящи за стандартните размери на всички филтри, специфични за клиента. В зависимост от обема на производството на джобни филтри, за ефективно, икономично и устойчиво решение се предпочитат нашите ръчни или автоматични системи.
    И автоматичните, и ръчните решения са конфигурирани за филтърни рамки с размери от 270 x 270 mm до 915 x 915 mm.
    Автоматичната станция за затваряне RIVCLINCH® с моторизиран конвейер е проектирана за до 9 единици RIVCLINCH® 0202 IP.

    Предимства

    • Намалено време за производство
    • Повишена производителност: до 500,000 джобни филтъра годишно
    • За съществуващи и нови производствени линии
    • Една и съща последователност на затваряне гарантира перфектно затваряне на всеки 5 секунди
  • Модулна C-рамка

    Описание

    Предлагаме широка гама от размери с дълбочина над 450 mm за всички приложения в автомобилната промишленост и за общи промишлени приложения.

    Нашата система PASS улеснява позиционирането на инструментите и намалява времето на цикъла за сглобяване на множество серии.

    Нашите C-рамки, специално разработени за нашите клиенти, могат да прилагат сила на съединяване от 35 до 300 kN.

    Системата PASS е налична за всички модули.

  • Специфични инструменти

    Оптимизирани и усъвършенствани решения за клиниране за специфични отрасли:

    • Микро инструменти за клиниране, използвани от 15 години в електрониката и часовникарството, с малък диаметър на матрицата от 1,0 mm.
    • Инструменти за електрически контакти, с диаметри между 2 и 3 mm
    • Форми за филтри, които приемат филтърни материали с голяма дебелина в вентилационната промишленост
    • Инструменти за вентилационни канали, позволяващи бързо странично движение на машината и херметичност.

Видео

Технологията RIVCLINCH

Научете повече за видовете продукти.

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, въздух, море или земя — Böllhoff предлага подходящото за всеки отрасъл съединение.

Допълнителна информация

Интересувате се от RIVCLINCH®? Допълнителна информация можете да намерите тук.

Научете повече