Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Формоване на резба в метал

HELICOIL®

Има много възможности, от прости ръчни инструменти за монтаж до стандартни инструменти и напълно автоматизирани системи.

Монтажен дорник за HELICOIL® Smart – резбовата вложка с откъсващ се шип, който не се откъсва.

Формоване на резба в метал

Създаване на високоякостни закрепвания

Нашите решения за монтаж са проектирани като напълно автоматични или полуавтоматични работни станции. В зависимост от вашите изисквания, детайлите могат да се обработват от оператора, подпомагани от оператора,полуавтоматични или цели работни станции. Разгледайте нашите решения за монтаж.

Метод и принцип

Процесът на монтаж на HELICOIL®

Резбовите вложки HELICOIL® създават високоякостна, износоустойчива и термоустойчива резба с най-висока прецизност, като прехвърлят силите от витка на витка в пилотната резба. Намаленият диаметър на HELICOIL® Plus при първия ход гарантира, че резбовата вложка може да се монтира като винт.

Монтирането на резбови вложки HELICOIL® е лесно и икономично, тъй като трябва да се спазват само няколко основни правила. За ефективен монтаж, както за единични приложения, така и за серийно производство, ние предлагаме широка гама от ръчни и автоматизирани инструменти за монтаж.

Системата HELICOIL® съчетава съответствие със стандартите за лесна инсталация.

Подробни стъпки за монтаж

Пробиване на отвори

Можете да използвате стандартно спираловидно свредло. 
Използвайте 90° свредло за образуване на фрезенк и отстраняване на стружки преди нарязване на резбата. Външен диаметър на фрезата = DHC + 0,1 mm.

HELICOIL® пробиване на отвори

Нарязване на резбата

За нарязване на резбата, трябва да използвате оригиналните метчици за нашата система HELICOIL®. Използвайте HELICOIL® калибри, за да проверите дали пилотната резба е в съответствие с калибъра.

HELICOIL® резбонарязване

Формиране на резба

Използвайте метчик, за да създадете бързо и лесно вътрешна резба без стружки.

HELICOIL® резбообразуване

Монтаж на вложката

Можете да извършите монтажа с ръчен монтажен инструмент, автоматичен монтажен инструмент или напълно автоматизирано решение.

HELICOIL® Plus свободно проходимиРезбова вложка за метали

Намерете подходящото решение за Вашето приложение

HELICOIL® метчици

За нарязване на резбата, трябва да се използват оригинални HELICOIL® резбонарезни инструменти, специфични за системата. Ние предлагаме гама от подходящи ръчни и машинни метчици

  • Ръчни метчици

    • За обработка на материали с якост до 700 N/mm2.
    • Подходящ само за слепи отвори, ако има достатъчно място за нарязване на резба.
    • Минималното изискване е 1d по-дълбоко от дължината на напълно изрязаната резба.
  • Машинни метчици

    В зависимост от приложението можете да избирате от различни машинни метчици.

  • Комбинирани инструменти за пробиване и рязане

    Комбиниран инструмент за пробиване и резбоване 0142.0 за HELICOIL® резби за задържане в повредени метрични груби и фини резби. Предварително пробиване (резбоване) не е необходимо.

  • Механичен метчик

    HELICOIL® формиращ резбонарез за безстружково производство на резби с клас на допуски 5H (6H mod.) за фиксиране на HELICOIL® резбови вложки. Формиращият метчик е снабден с канали за смазване, които осигуряват добро смазване дори при голяма дълбочина.

  • Плъзгащи дюбели

    Плъзгащ калибър за проверка дали резбите за задържане на резбови вложки HELICOIL®, произведени с метчик, са в съответствие с калибъра.

Шпиндели и дорници за монтаж HELICOIL®

Дорници и шпиндели за монтаж с различни форми за монтаж на HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – свободно проходими и заключващи, и HELICOIL® Smart свободно проходими.

  • HELICOIL® Plus

    Подходящ за следните инструменти

    • Електрически монтажни инструменти – тип E S 206 и E S 410
    • Акумулаторни монтажни инструменти – тип B S 206 и B S 824
    • Пневматични монтажни инструменти – P S 412 и P S 1216


    Предимства

    • Бърза смяна
    • Намалени разходи за инструменти
    • Възможност за обработка „вземи и постави“ 
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Подходящ за следните инструменти

    • Инструменти за електрически инсталации – тип E‑S 206 и E‑S 410
    • Инструменти за инсталации, захранвани с батерии – тип B‑S 206 и B‑S 824
    • Пневматични инструменти за монтаж – P‑S 412 и P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Монтажен дорник с ограничител на дълбочината за монтаж на HELICOIL® Smart Free Running с размери от M 4 до M 12.

    Подходящ за следните инструменти

    • Пневматични инструменти за монтаж – P‑S 408S, P‑S 10S и P‑S 12S

Инструменти HELICOIL® с дорник за монтаж

За обработка на резбови вложки HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree и HELICOIL® Smart. Основно има три различни типа инструменти за монтаж. Изборът зависи от броя на резбовите вложки HELICOIL®, които трябва да бъдат инсталирани, местоположението на резбовите отвори в детайла и размера на резбата.

  • Тип P-S 408S

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 1500 об/мин при p = 6,3 бара (регулируема чрез налягането на въздуха)
    • Консумация на въздух: 5.5 l/сек. при p = 6.3 бара
    • Въртящ момент: M = 4.5 Nm
    • Стойка за инструменти: 1/4“ шестограмен гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 0.8 kg

    Специфичните за размера монтажни дорни HELICOIL® Smart с ограничител на дълбочината трябва да се поръчват отделно.

  • Тип P-S 10S

    Технически данни

    • Скорост на празен ход: 600 rpm at p = 6.3 бара (регулируемо чрез въздушното налягане)
    • Потребление на въздух: 5.5 l/сек. при p = 6.3 бара
    • Въртящ момент: M = 7 Nm
    • Стойка за инструменти: 1/4“ шестограмен гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 1.1 kg

    Специфичните за размера HELICOIL® Smart монтажни дорни с ограничител на дълбочината трябва да се поръчат отделно.

  • Тип P-S 12S

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 380 rpm at p = 6.3 бара (регулируемо чрез въздушното налягане)
    • Потребление на въздух: 5.5 l/сек. при p = 6.3 бара
    • Въртящ момент: M = 10 Nm
    • Стойка за инструменти: 1/4“ шестограмен гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 1.1 kg

    Специфичните за размера HELICOIL® Smart монтажни дорни с ограничител на дълбочината трябва да се поръчат отделно.

  • Тип B-S 206

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 2‑Степени 200 rpm & 600 rpm, обратими
    • Въртящ момент: 21-степенна регулируемост 0,3 – 2,9 Nm / макс. 4,4 Nm
    • Държач на инструмента: 1/4“ шестограмен отвор
    • Тегло с акумулатор: 0.5 kg
    • Батерия: 3.6 V / 1.5 Ah / Време за зареждане 30 min.

    Подходящият монтажен дорник трябва да се поръча отделно.

  • Тип B-S 824

    Технически данни

    • Бързина на празен ход:
      • Степен 1 / променлива 65 – 450 об/мин, реверсивна
      • Степен 2 / променлива 200 – 1450 об/мин, реверсивна
    • Въртящ момент: 19-степенно регулиране 1 – 6,9 Nm / макс. 31,9 Nm
    • Държач на инструмента: самоцентрираща патрон 1,0 – 13 mm
    • Тегло с батерия: 2.0 kg
    • Батерия: 15.6 V / 3 Ah / Време за зареждане 45 min.

    Подходящият монтажен дорник трябва да се поръча отделно.

  • Тип E-S 206

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 720 rpm
    • Изходно напрежение: 35 V DC
    • Въртящ момент: M = 0,45 – 0,95 Nm
      (безстепенно регулируем спирачен\\\ съединител)
    • Държач за инструменти: 1/4" шестограмен гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 0.31 kg

    Подходящият монтажен дорник трябва да се поръча отделно.

  • Тип E-S 410

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 1200 об./мин. (променливо регулиране) – автоматично обръщане при достигане на дълбочината на завинтване
    • Въртящ момент: 0,9 – 3 Nm (променливо регулиране на въртящия момент на контролното устройство)
    • Държач на инструмента: бързосменяема патрон 1/4" шестограмен с радиални лагери за монтажен дорник
    • Тегло: 0.57 kg

    Подходящият монтажен дорник трябва да се поръча отделно.

  • Тип P-S 412

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 1500 об/мин при p = 6,3 бара
      (регулируема чрез налягането на въздуха)
    • Потребление на въздух: 5.5 l/s при p = 6.3 бара
    • Въртящ момент: M = 1.2 до 4,5 Nm
      (променлива регулировка на изключваща съединителна муфа)
    • Стойка за инструменти: 1/4" шестограмно гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 0,8 kg                                           
  • Тип P-S 1216

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 950 об/мин при p = 6,3 бара
      (регулируема чрез налягането на въздуха)
    • Потребление на въздух: 5.5 l/s при p = 6.3 бара
    • Въртящ момент: M = 1.2 до 5,5 Nm
      (променлива регулировка на изключваща съединителна муфа)
    • Стойка за инструменти: 1/4" шестограмно гнездо с радиален лагер
    • Тегло: 0.8 kg

    Подходящият монтажен дорник трябва да се поръча отделно.

Инструменти HELICOIL® с предварително навиващо устройство

За обработка на резбови вложки HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus и HELICOIL® Tangfree. Инструменти за ръчен монтаж с контролирана стъпка за обработка на по-освободени и хлабави резбови вложки HELICOIL®.

  • Тип E-PSG

    Технически данни

    • Бързина на празен ход: 1200 об./мин
      (променливо регулиране) – автоматично обръщане при достигане на дълбочината на завинтване
    • Въртящ момент: 0,9 – 3 Nm (променливо регулиране на настройката на въртящия момент на устройството за управление)
    • Държач на инструмента: Свързване за P‑PSG 256 премотавачи
    • Тегло: 0.75 kg

    Сменяемата единица се определя според типа и размера на HELICOIL®.

  • Тип E-PSG 256 Бърза смяна

    Комплектът се състои от контролен блок, електродвигател (тип Pluto 3) с система за бърза смяна, BitBox с адаптер според размера и основен инструмент.

    Предимства

    • Бърза смяна на сменяемите модули за различни типове, размери и дължини HELICOIL® 
    • Спестява време
    • Безчетков мотор за приложение в чисти помещения
    • Компактен и преносим инструмент

    Сменяемата единица и BitBox се определят според типа и размера на HELICOIL®.

  • Тип P-PSG 256/ 714/ 1626

    Инструментът за монтаж има реверсивен пневматичен двигател и сменяема единица според размера.
    Дълбочината на монтаж на HELICOIL® се регулира чрез смяна на компенсационни дискове.
    Инструментът се препоръчва за средно и голямо производство.

  • Тип P-PSG 256 SF/ 714 SF

    Инструментът за монтаж има реверсивен пневматичен двигател и сменяема единица според размера. 
    Дълбочината на монтаж на HELICOIL® се регулира чрез смяна на компенсационни дискове.
    Инструментът се препоръчва за средно и голямо производство.

  • HELICOIL® E-PSG с контролиран процес

    Електрическият монтажен инструмент E-PSG с контролиран процес се използва за монтаж на резбови вложки HELICOIL® Classic и HELICOIL® Plus в контролиран процес. По време на целия процес на монтаж сензори на носачката следят за правилното позициониране на инструмента спрямо детайла. Това гарантира точния монтаж на резбовата вложка HELICOIL®. Освен това монтажът с контрол на ъгъла на въртене и въртящия момент гарантира прецизната дълбочина на вкарване на HELICOIL®.

    Възползвайте се от документиран, точен монтаж и по този начин намалете производственото си време.

Ръчни инструменти HELICOIL®

За резбови вложки HELICOIL® Classic и HELICOIL® Plus Ръчните инструменти се предлагат с и без контрол на стъпката.

  • Тип H-PSG

     

    Резбов дорник, с контрол на стъпката и ограничител на дълбочината.

  • Тип H-M

    Преходен инструмент с ограничител на дълбочината за резбови вложки от M 18 до M 36.

Инструменти за премахване на опашката на HELICOIL®

За бързо и лесно отчупване опашката на HELICOIL® Classic и HELICOIL® Plus резбови вложки.

  • Мандрел с откъсващ се шип

    Стандартен инструмент HELICOIL® за откъсване на ухото за отстраняване на ухото без загуба на производителност. Лесен за употреба, икономичен и подходящ за HELICOIL® Plus и HELICOIL® Classic резбови вложки с дължини между 1 d и 2 d.

  • Тип TB-M

    TB-M механичен инструмент за отрязване на HELICOIL® за отстраняване на изпъкналата част без загуба на производителност. Лесен за употреба, икономичен и подходящ за HELICOIL® Plus и HELICOIL® Classic с дължина от 1 d до 2 d.

  • Тип TB-P

    Пневматичен инструмент за откъсване на опашката HELICOIL® за отстраняване на опашката без загуба на производителност. Лесен за употреба, икономичен и подходящ за HELICOIL® Plus и HELICOIL® Classic резбови вложки с дължини между 1 d и 2 d.

HELICOIL® инструмент за изваждане на вложки

За ръчно и механично изваждане на HELICOIL® резбови вложки

  • Инструмент за изваждане

    Ръчното разглобяване може да се извърши с помощта на гаечен ключ или тресчотка; механично разглобяване с акумулаторен винтоверт. Други размери по заявка.

HELICOIL® аксесоари

  • Стойка с успоредни рамена, тип S

    Предимства

    • Рационализация
    • Бързо и надеждно позициониране, особено при по-малки размери
    • Лесна работа, без умора
       

    Технически данни

    • Работен радиус: 130 mm – 450 mm
    • Работна височина: 50 mm – 450 mm
    • Тегло без инструмент: 8 kg
    • Абсорбиране на въртящ момент: макс. 15 Nm
  • HELICOIL® дълбокомер

    Вашите ползи накратко

    • Прецизно измерване и откриване на монтираните резбови вложки HELICOIL®
    • Лесна работа
    • Компактна конструкция
    • Подробна документация, включително сертификат

Автоматизация

HELICOIL® автоматични инструменти за монтаж

Икономичният монтаж на HELICOIL® резбови вложки е също толкова важен, колкото и високото им качество. Нашата гама включва модули за интегриране в автоматични процеси и цялостни системи.

Имате ли специфични изисквания? Ако да, моля, свържете се с нас!

Свържете се с нас
Boellhoff Helicoil

Видео материали

Технологията HELICOIL®

Повече информация

Имате въпроси?

Ние сме тук, за да Ви помогнем

Искате да научите повече за нашите продукти или услуги? Нашият екип ще се радва да Ви консултира.

Свържете се с нас