Свойства
- Подходящ за следните размери
- Алуминий: ø 3.0 mm to ø 6.4 mm
- Поцинкована стомана: ø 3.0 mm до ø 6.4 mm
- Неръждаема стомана: ø 3.0 mm до ø 6.0 mm
- Тегло: 1,900 g
Занитване
За оптимална обработка предлагаме избор от варианти за обработка – от ръчна до автоматизирана.
Метод и принцип
Слепите нитове са идеални за съединения, при които детайлът е достъпен само от едната страна. Нитовете се закрепват с помощта на инструмент за инсталация на нитове. Нитът се въвежда през пробита дупка в детайлите, които трябва да се съединят. Изтеглянето на нита разширява противоположната страна на слепия нит, докато пиронът се счупи в предварително определена точка на счупване. Главата остава в нитовото съединение, докато пиронът се изхвърля.
Инструкции за експлоатация
Търсите ли инструкции за експлоатация на конкретен инструмент или искате да знаете как да поддържате Вашата машина? Всякаква информация е на един клик разстояние.
Към инструкциите за експлоатация на RIVQUICK®Видео материали
Открийте нашите различни видове нитове.
Информация и др.
Интересувате се от RIVQUICK®? Повече информация можете да свалите оттук.
Ще се радваме да помогнем
Уведомете ни - ще се свържем с Вас
Свържете се с нас