Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Опаковане

ECOPACK

Опаковани с отговорност. ECOPACK определя как крепежните елементи ще бъдат опаковани в бъдеще: устойчиво, функционално и естетично.

УСТОЙЧИВОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ В КОМБИНАЦИЯ

Съхраняваме ресурсите си и в същото време гарантираме лесна работа с ECOPACK.

Природата е нашето вдъхновение. Няма нищо, което да не може да бъде рециклирано. Всички суровини са в непрекъсната циркулационна система. Ние се стремим към този идеал. Нека това да бъде нашата хартиена торбичка, изработена от възобновяема дървесина или опаковка, изработена от висок процент рециклирана пластмаса. Резултатът: Значително намалени емисии на CO₂.

Не само горещ въздух, но и истинска устойчивост.

ВСИЧКО ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

ECOPACK - персонализирани опаковъчни решения

Ние надеждно окомплектоваме съответните крепежни елементи за вашето приложение. По този начин ние обединяваме процеси, минимизираме ненужните маршрути и по този начин постигаме по-добър екологичен баланс за вашите приложения. Както и при цялото ни портфолио, можете да разчитате на нашите експертни съвети и сертифицирано управление на качеството.

  • Автоматизирано окомплектоване: Ние окомплектоваме голям брой различни крепежни елементи в една опаковка напълно автоматично и професионално.
  • Бързо и сръчно; навреме: Благодарение на нашата техника ние можем да отговорим незабавно на Вашите периодични изисквания.
  • 100% проверка: Проверка чрез светлинните бариери, проверка на крайното тегло и определени случайни извадки.
  • Гарантирано сертифициране: Нашата система за управление на качеството е сертифицирана в съответствие с IATF 1694
Опаковка ECOPACK, изработена от рециклиран материал
Опаковка, изработена от рециклиран материал:Устойчиво решение за опаковане на крепежни елементи, което съчетава прозрачност и екологосъобразност.

«Горд съм, че с ECOPACK доразвихме услуга, която не само има значително добавена стойност за нашите клиенти, но и отговаря на концепцията за устойчивост. Ние окомплектоваме крепежните елементи и по този начин рационализираме процеса и веригата за доставки за нашите клиенти. Това обаче не е единственият начин за намаляване на емисиите на CO₂; ние предлагаме и избор между нашите два варианта на опаковка ECOPACK - изработени изцяло от хартия или рециклиран материал.»

Böllhoff служител Себастиан Роуз
Себастиан РозеТехнически ръководител
»

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯТ ЛЮБИМ ВАРИАНТ

ECOPACK: едно име - два варианта

Без значение кой вариант на ECOPACK изберете, вие избирате околната среда.

  • Хартиена торбичка на ECOPACK

    Нашата екологично чиста хартиена версия е направена от възобновяеми суровини. Термозапечатващата хартия, произведена от висококачествена първична влакнеста целулоза отговаря на най-високите стандарти и затваря хартиения цикъл благодарение на пълната си рециклируемост.

    Сертификати

    BfR food certificate, FDA food certificate, ISO 22000, PTS-RH 021:2012/ Aticelca 501:2019 и FSC.

    Други предимства

    • Висока устойчивост на прегъване и скъсване
    • Водоустойчива
    • Висока степен на белота
    • Без оптични изсветлители
    • Гладка повърхност за оптимални резултати при печат
    • 100% рециклиране в цикъла на производство на хартия
  • ECOPACK, произведен от пост-индустриален рециклат

    Този вариант се състои от 90% висококачествен пост-индустриален рециклат (PIR) и, въпреки високото съдържание на рециклирани материали, впечатлява с изключителната си устойчивост на скъсване и впечатляваща прозрачност на материалите. Съдържанието на опаковката може да се види от крайния потребител с един поглед. Фактът, че 70% от материала може да бъде рециклиран, ни приближава до нашата роля и връзка с природата: голяма част от суровините остават в устойчива система за рециклиране, ако се изхвърлят правилно.

    Други предимства

    • Предлагат се като безопасни за храната по заявка
    • Висококачествен материал благодарение на прецизни предварителни проверки и документация
    • Може да се печата с използване на термотрансферен печат

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

Вашите предимства

  • Издръжлив материал

    Нашите опаковки ECOPACK са водоустойчиви и издържат на огъване и счупване.

  • Възможност за персонализиране

    Изберете размера и формата на опаковката. И накрая, тя може да бъде отпечатана индивидуално с лога, информация, чертежи и баркодове, както и да съдържа листовка.

  • Най-високи хигиенни стандарти

    Опаковките ECOPACK не съдържат вредни химикали и са сертифицирани за хранително-вкусовата и медицинската индустрия.

  • Намалени емисии на CO₂

    С ECOPACK ние постигаме значително намаляване на количествата CO₂ и по този начин значително подобряваме екологичния баланс на Вашия продукт.

  • Рециклируеми

    Ние поставяме основата за това с нашия избор на материали.

Вашите въпроси за ECOPACK

Снимки

  • Хартиена опаковка ECOPACK

    Екологично чисто опаковъчно решение, изработено от възобновяема дървесина за вашите крепежни елементи.

  • Опаковани с отговорност

    Устойчиво решение за вашите крепежни елементи.

  • Опаковка ECOPACK, изработена от рециклиран материал

    За прозрачен изглед.

Ние с удоволствие ще помогнем

Имате ли някакви въпроси или текущ проект?

Пишете ни - ние ще се свържем с вас

За контакт с нас: