Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Заключваща функция

Twin-Lock

"Form Fit" вместо триене: Twin-Lock осигурява иновативна технология за заключване.

Изображение на продукт на самозаключваща шайба Twin-Lock.

За оптимално заключване

Устойчива на силни вибрации: Twin-Lock използва предварителната сила на опън на връзката

Twin-Lock отговаря на всички Ваши изисквания за заключване. Специалният дизайн на шайбите Twin-Lock ги прави по-добри от конвенционалните заключващи функции. Механизмът против разхлабване се основава на предварителна сила на опън, а не на триене, и постига максимална производителност при трудни условия.

Положителни фактори

Предимства на Twin-Lock

  • Оптимално заключване

    Системата за заключване Twin-Lock работи дори при силни динамични натоварвания и вибрации.

  • Ориентирани към приложението

    Независимо дали повърхностите са сухи или смазани – Twin-Lock постига желания ефект на заключване.

  • Лесни за сглобяване

    Предварително залепените двойни шайби са лесни за работа. Те предотвратяват грешки при първоначалния монтаж.

  • Екологично чисти и устойчиви на корозия

    Благодарение на висококачественото покритие, Twin-Lock е особено устойчив на корозия и напълно без Cr6.

  • Многократна употреба

    Можете лесно да развиете заключващата функция и да я използвате отново, без да загубите функционалността ѝ.

  • Висока издръжливост

    Twin-Lock е доказал ефективността си при винтове и гайки от всички класове на якост – до и включително 12.9.

Twin-Lock – перфектното решение за заключване

  • Двойка шайби с клиново заключване Twin-Lock

  • Гама продукти Twin-Lock

Метод и принцип

Иновативната заключваща функция предотвратява разхлабването на винтовете

Twin-Lock се състои от две идентични заключващи шайби с радиални зъбци от едната страна и уребрения от другата . Шайбите са залепени по две, така че зъбците да лежат един върху друг от вътрешната страна.

Веднага след като затегнете винта или гайката, радиалните зъбци на двойните шайби се притискат плътно към свързващата повърхност и главата на винта. Ъгълът на заключващите зъбци е по-голям от ъгъла на резбата на винта. Това означава, че силата на предварителния опън се увеличава, когато винтовата връзка се разхлаби. Освен това коефициентът на триене на радиалните зъбци е значително по-висок от този на уребренията. Комбинацията от двойните шайби създава силна блокировка срещу развиване, дори при използване в трудни условия.
 

Графика на ъгъла на клиновите повърхности и ъгъла на стъпката на резбата.
Методът Twin-LockЪгълът на наклона α е по-голям от стъпката на резбата β

Монтаж и употреба

Универсално заключване

Тwin-Lock предлага убедителна ефективност в много приложения – независимо дали за отвори с резба (1), зенкеровани отвори (2), проходните отвори (3) или шпилки (4).

За проходните отвори трябва да се използват две двойки заключващи шайби. Препоръчваме да използвате шайби Twin-Lock с увеличен външен диаметър за отвори с прорези и меки съединителни материали. Не използвайте заключващи шайби върху необезопасени подложни шайби!

Четири примера за използване на заключващи шайби Twin-Lock.
Процесът на монтаж на Twin-LockЗаключващата функция Twin-Lock е многофункционална

Вибрационен тест с шайби Twin-Lock

Вибрационният тест Юнкер е доказан метод за контрол на качеството при тестване на винтови съединения. Той тества и сравнява колко сигурни са връзките.

Twin-Lock показва отлични резултати по време на прецизния вибрационен тест. Заключващата функция надеждно поддържа предварителния опън във връзката. За разлика от винтовете без фиксиращ елемент (червена линия), силата на предварителния опън при Twin-Lock е постоянна през целия период на натоварване (зелена линия). Синята линия представлява увеличението на силата, необходима за разхлабване на връзката след промяна на натоварването (ефект на щракване).

Легенда
Green = M8 винт с Twin‑Lock с предварителен опън от 50 % на точката на деформация
Red = M8 винт без заключваща шайба
Orange = M8 винт с пружинна шайба
Yellow = M8 гайка с полиамиден пръстен
Blue = Промяна в силата на предварително натоварване при разхлабване на винта (ефект на щракване)

Диаграмата на Юнкер показва различни ефекти на заключване.
Вибрационният тест на ЮнкерTwin-Lock поддържа силата на предварително напрежение при строгия вибрационен тест

Ще се радваме да Ви помогнем.

Имате ли въпроси или текущ проект?

Просто ни уведомете и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове продукти Twin-Lock

  • Twin-lock със стандартен диаметър

    Стандартният дизайн на Twin-Lock е подходящ за широк спектър от приложения – включително за болтове с полуобла глава. Закрепващите шайби се предлагат в широка гама от материали и покрития.

    Материали

    • Закалена въглеродна стомана, твърдост 465-550 HV10
    • Неръждаема стомана AISI 316 в съответствие с EN 10088 – 1.4404, твърдост на повърхността ≥ 550 HV0.05 след повърхностно втвърдяване (Kolsterising®)

     

    Повърхностно покритие за въглеродна стомана

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, без Cr6, устойчивост на корозия мин. 600 часа (тест със солен спрей в съответствие с ISO 9227)
  • Twin-Lock с увеличен външен диаметър

    Клиновите шайби Twin-Lock с увеличен външен диаметър са идеални за меки материали и отвори с прорези. Този дизайн се предлага в различни материали и покрития.

    Материали

     

    • Закалена въглеродна стомана, твърдост 465-550 HV10
    • Неръждаема стомана AISI 316 в съответствие с EN 10088 – 1.4404, твърдост на повърхността ≥ 550 HV0.05 след повърхностно втвърдяване (Kolsterising®)

     

    Повърхностно покритие за въглеродна стомана

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, без Cr6, устойчивост на корозия мин. 600 часа (тест със солен спрей в съответствие с ISO 9227)

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, по земя или по море — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл крепежен елемент.

Имате въпроси?

Ние сме тук, за да Ви помогнем

Искате да научите повече за нашите продукти или услуги? Нашият екип ще се радва да Ви консултира.

Свържете се с нас