Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Заключване

RIPP LOCK®

Ефективна и надеждна: Използвайте нашия крепеж за заключване RIPP LOCK® за дълготрайни винтови съединения.

Самозаключваща шайба RIPP LOCK® с ребриста повърхност.

За дълготрайни съединения

Заключваща функция с радиални оребрения – умното решение за осигуряване на винтове

Заключваща функция RIPP LOCK® с радиални оребрения: ключът към сигурни винтови съединения. Оребренията пасват плътно към повърхността от другата страна. Това осигурява здраво захващане дори при силни вибрации или динамични натоварвания.

Положителни фактори

Предимства на RIPP LOCK®

  • Отличен ефект на заключване

    RIPP LOCK® осигурява ефективно заключване благодарение на специалните си радиални оребрения. Вашето винтово съединение ще остане сигурно дори при екстремни динамични натоварвания.

  • Здрави и издръжливи

    Висококачествените и издръжливи материали правят нашите заключващи шайби, болтове и гайки RIPP LOCK® особено устойчиви на корозия и екстремни температури.

  • Многофункционални и лесни за монтаж

    Продуктите RIPP LOCK® са лесни за монтаж и демонтаж. Това позволява многократна употреба, което ги прави икономично решение. Като заключващо устройство, RIPP LOCK® действа незабавно. Не е необходимо време за настройване.

  • Универсална употреба

    Заключващата функция може да се монтира в почти всяка съществуваща конструкция. RIPP LOCK® е също така идеалното решение за приложения с прорези.

  • Защитава повърхностите

    Независимо дали са боядисани, поцинковани или хромирани – RIPP LOCK® е особено подходящ за чувствителни повърхности и меки материали като алуминий, мед, алуминиеви отливки или магнезиеви сплави.

  • Независимо тестван

    RIPP LOCK® е многофункционално и утвърдено решение в индустрията. Нашите продукти са тествани от независими институти и одобрени като ефективна защита срещу разхлабване.

Метод и принцип

Как работят заключващите елементи RIPP LOCK®

Иновативна система за заключващи устройства

Системата заключващи елементи RIPP LOCK® е със специално проектирани радиални оребрения. Ъгълът на допир в основата на оребренията е значително по-голям от ъгъла на метричната резба. Всяко разхлабване на винтовата връзка се неутрализира ефективно чрез увеличаване на силата на предварителен опън.

Предварителният опън, приложен при сглобяването на елементите, притиска радиалните ребра на  RIPP LOCK® към съединителната повърхност. Получената форма надеждно предотвратява разхлабването на връзката, дори при екстремни вибрации или високи динамични натоварвания.

Прорези с ясни вдлъбнатини благодарение на RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® осигурява ефективно заключване – включително за прорези.

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове продукти RIPP LOCK

  • Универсалната самозаключваща шайба RIPP LOCK

    Самозаключващите шайби RIPP LOCK® са оребрени от двете страни. Те се предлагат в стандартни диаметри или с намален външен диаметър. И двата варианта шайби се предлагат от стомана (твърдост: 400-500HV) с цинково покритие и неръждаема стомана A4 (твърдост: >=800HV). Високата твърдост на шайбите със задържащ ръб позволява използването им с винтове от всички класове на якост до 12.9

    Стандартната версия има външен диаметър в съответствие с DIN 125/ISO 7089. Самозаключващата шайба RIPP LOCK® с намален външен диаметър е подходяща за винтове с цилиндрична глава с отвор.

  • RIPP LOCK® винтове със заключващи оребрения

    Самозаключващите винтове RIPP LOCK® имат заключващи оребрения, интегрирани в цялата контактна повърхност на винта. Заключващият механизъм не се закача в посока на разхлабване, така че не поврежда повърхността. Увреждането на носещата повърхност е незначително.

    Винтовете се предлагат в шестостенни и шестостенни версии в клас на якост 100 (1040 N/mm²). Моля, уведомете ни, ако се нуждаете от винтове за по-високи класове на якост до и включително 12.9.

  • Гайки RIPP LOCK® с вградени заключващи оребрения

    Радиалните оребрения са вградени в цялата носеща повърхност на гайката. Когато гайката се затяга, съединителният материал се „разваля“ през заключващите оребрения на повърхността на винта. Това води до малка пластична деформация, която укрепва повърхността. След като винтът е напълно затегнат, няма значителни признаци на отстъпване.

    Нашият продукт се предлага като шестограмна самозаключваща гайка в клас на якост 10 (за винтове в клас на якост 10.9 и клас на винтове 100). При поискване с удоволствие ще доставим гайки в клас на якост 12.

Надеждни. Сигурни. RIPP LOCK®

RIPP LOCK® създава сигурни винтови връзки от над десет години. Нашите продукти се използват навсякъде, където са необходими ефективни и икономични системи за заключване с развинтване – включително за меки или покрити повърхности, прорези или стандартизация на асортимента. Нашето решение за заключване е непрекъснат процес, движен от широка гама от изисквания.

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от RIPP LOCK®? Повече информация можете да свалите оттук.

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, по земя или по море — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл крепежен елемент.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОМОГНЕМ

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас