Тази версия е подходяща за шестостенни гнезда. Предлага се в размери SW3, SW4, SW5, SW6 и SW8.
Специална пригодност за следните стандарти
- SW3
- M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
- SW4
- M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
- M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
- SW5
- M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
- SW6
- M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
- SW8
- M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642