Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Заключваща функция

Nord-Lock®

Заключващите шайби предпазват Вашето винтово съединение дори при високи динамични натоварвания.

Двойка шайби с клиново заключване Nord-Lock® с увеличен външен диаметър.

За максимална сигурност

Сила на затягане вместо триене: Идеалното решение за винтови съединения от критично значение

Заключващите шайби Nord-Lock® са машиннни елементи с механично действие. Те имат клинове на вътрешната повърхност и радиални оребрения отвън. При вибрации те осигуряват винтовите връзки чрез заключващ механизъм, а не чрез триене. Това прави заключващите шайби Nord-Lock® по-добри от конвенционалните заключващи шайби.

Положителни фактори

Предимства на Nord-Lock®

  • Максимална сигурност

    Nord-Lock® ефективно предотвратява саморазхлабването – дори при силни вибрации и динамично натоварване.

  • Ориентирани към приложението

    Действието на отключващата функция е гарантирано както за сухи, така и за смазани повърхности.

  • Лесни за сглобяване

    Нашите шайби с клиново заключване могат да се монтират и демонтират бързо и лесно. Съединенията Nord-Lock® не се нуждаят от повторно затягане.

  • Висока ефективност

    Nord-Lock® постига максимална сигурност дори при ниски нива на предварително напрежение.

  • Екологично чисти и устойчиви на корозия

    Системата със заключващо устройство Nord-Lock® е многократно използваема. Предлага се в различни материали и покрития.

  • Изпробвано и изпитано

    Системата със заключващо устройство Nord-Lock® е официално одобрена и доказала се в употреба – включително в строителния и железопътния сектор.

Метод и принцип

Мощно заключващо действие

Nord-Lock® се състои от две идентични шайби с клиново заключване. Те имат клинове от вътрешната страна и радиални оребрения от външната страна. Клиновидните повърхности на шайбите, които са залепени по двойки, лежат една върху друга при употреба. Формата на клиновидните повърхности е такава, че ъгълът между стопорните шайби е по-голям от ъгъла на резбата.

Когато затегнете болта или гайката, радиалните ребра на шайбата Nord-Lock® се притискат плътно към съединителната повърхност от противоположната страна. Двойката шайби остава здраво на мястото си. Единственото възможно движение е между клиновидните повърхности. Заклинващият ефект увеличава силата на затягане при най-малкото завъртане за отвиване: винтът се самозаключва.

Графика, илюстрираща ъгъла на клиновите повърхности и стъпката на резбата на Nord-Lock®.
Мощният клин на NORD LOCK®Ъгълът α винаги е по-голям от стъпката на резбата β.

Монтаж и употреба

Гъвкави и многофункционални шайби с клиново заключване

Шайбите с клиново заключване Nord-Lock® са подходящи за всички класове якост на винтове до и включително 12.9. Независимо дали трябва да ги използвате за резбовани отвори (1), отвори с разширение (2), отвори с проход (3) или болтове (4) – шайбите за фиксиране предлагат широка гама от гъвкави и многофункционални приложения. За отвори с проход трябва да се използват две двойки шайби за фиксиране. Препоръчваме също да използвате шайби Nord-Lock® с увеличен външен диаметър за отвори с прорези и меки съединителни материали. Не използвайте Nord-Lock® върху незакрепени подложени шайби!

Четири примера за използване на шайби с клиново заключване Nord-Lock®.
Nord-Lock® шайби с клиново заключванемогат да се използват за широк спектър от приложения

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Типове продукти Nord-Lock®

  • Nord-Lock® със стандартен диаметър

    Стандартните шайби за фиксиране Nord-Lock® се предлагат в различни материали и покрития. Открийте най-подходящия продукт за Вашето приложение.

    Материали

    • Закалена въглеродна стомана, твърдост > 465 HV1
    • Неръждаема стомана EN 1.4404, твърдост на повърхността ≥ 520 HV0.05 след повърхностно втвърдяване (Kolsterising®)
    • Неръждаема стомана 254SMO
    • Специални материали по заявка

    Повърхностно покритие за въглеродна стомана

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, без Cr6
  • Nord‑Lock® с увеличен външен диаметър

    Увеличеният външен диаметър е идеален за приложения с прорези и меки материали. Този дизайн се предлага в различни материали и покрития.

    Материали

     

    • Закалена въглеродна стомана, твърдост > 465 HV1
    • Неръждаема стомана EN 1.4404, твърдост на повърхността ≥ 520 HV0.05 след повърхностно втвърдяване (Kolsterising®)
    • Неръждаема стомана 254SMO
    • Специални материали по заявка

    Повърхностно покритие за въглеродна стомана

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, без Cr6

     

Nord-Lock® – изпитани и проверени в продължение на 30 години

Двойките шайби Nord-Lock® са идеалното решение навсякъде, където винтовите съединения могат да се разхлабят. От над 30 години Nord-Lock® гарантира максимална сигурност срещу разхлабване, дори при силни вибрации и динамично натоварване.

  • Шайбите Nord-Lock®

    подходящ за класове на якост до 12.9

  • Заключващо действие Nord-Lock

    използва клиновидни повърхности и радиални оребрения

Доказано съвършенство

Nord-Lock® и вибрационният тест на Юнкер

Вибрационният тест на Юнкер в съответствие с DIN 65 151 е отличен метод за тестване и сравняване на сигурността на винтовите съединения при динамично напрежение. Налягане измерва и записва непрекъснато силата на предварително напрежение, докато винтовото съединение е подложено на напрежение под прав ъгъл спрямо оста на резбата.
Диаграмата на Юнкер показва уникалния заключващ ефект на Nord-Lock®. Само незначителни загуби на сила на предварително напрежение възникват поради нормални процеси на утаяване между разделителните линии и резбата. Клиновото заключване се потвърждава от значителното увеличение на силата на затягане по време на процеса на разхлабване. Конвенционалните заключващи елементи не проявяват заключващо действие, когато са подложени на вибрации.

Шайби Nord-Lock®Изключителна производителност при вибрационния тест на Юнкер

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от шайбите с клиново заключване NORD-LOCK®? Повече информация можете да свалите оттук.

Индустриални решения и успешни примери

Приложения в промишлеността

Nord-Lock® се използва по целия свят от над 30 години и намира приложение в много промишлени сектори. Научете повече за Nord-Lock® и дългогодишния ни опит в различни отрасли.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОМОГНЕМ

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас