Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Технология за занитване

Нит-гайки RIVKLE®

Устойчиви резби на тънкостенни компоненти с нит-гайки RIVKLE®.

Слепи нит-гайки и шпилки RIVKLE®

Изключително стабилни

Носещи резби върху тънкостенни компоненти

Вашите компоненти имат ли прекалено тънки стени, което не позволява използването на предварително изрязани резби? Или бихте искали да замените повреденa резба, например поради счупване на заварена гайка? RIVKLE® създава резби, които надеждно свързват вашите тънкостенни компоненти, дори ако са достъпни само от едната страна. Различните варианти на слепи нит-гайки RIVKLE® ви предлагат подходящото решение за вашето приложение. Освен елементите, ние Ви предлагаме и всичко необходимо за монтирането на нит-гайки, от ръчни нитачки до напълно автоматизирани системи.

Положителни фактори

Предимства на RIVKLE®

  • Бърз и лесен монтаж

    Нит-гайките могат да се монтират за броени секунди и са готови за пълно натоварване веднага след това.

  • Изключително силна защита срещу ръжда

    Поцинковането на нашите нит-гайки RIVKLE® осигурява устойчивост на корозия от минимум 400 часа срещу червена ръжда при тест със солен спрей (съгласно ISO 9227).

  • Носеща резба

    Нит-гайките RIVKLE® отговарят на изискванията за винтови съединения. Те имат якост, подобна на клас 8 (или дори 10 или 12 в случая на HRT варианти).

Метод и принцип

Монтажът на нит-гайки – лесен и бърз

Нит-гайките RIVKLE® предлагат гъвкави решения за закрепване на носещи резби към тънки детайли или кухи профили. Те са много лесни за монтаж в еднослойни или многослойни компоненти без противоопорна повърхност („на сляпо“). Нит-гайката има специфична зона в стеблото, която се свива при прилагане на затягаща сила и образува периферия. Това осигурява захващане между главата и периферията, и задържа нит- гайката здраво в компонента. Нит-гайките се закрепват основно в четири стъпки. Нит-гайката се навива на шпиндела, докато докосне носа. После се вкарва в отвора на компонента, докато долната страна на главата лежи плоско върху компонента. Нит-гайката се притиска според зададените параметри, образувайки затягащ ръб. Вж. продуктов каталог на RIVKLE® (стр. 8) за подходяща сила на закрепване за вашите размери. В четвъртата стъпка шпинделът се развива и нит-гайката е готова за употреба.

RIVKLE® нит-гайкиПроцесът на занитване

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас

Свържете се с нас

Намерете подходящото решение за Вашето приложение

Видове продукти RIVKLE®

Предлагаме широка гама от различни нит-гайки и нит-шпилки за всяко възможно приложение.

  • RIVKLE® Standard

    Материали

    • Стомана: нашият стандартен материал
    • Алуминий: лек, устойчив на корозия
    • Неръждаема стомана: устойчива на корозия и температура

    Форми на главата

    • Плоска глава
    • Глава със зенкер
    • Екстра тънка глава

    Видове краища

    • Отворен
    • Затворен

    Форми на краищата

    • Кръгли и гладки
    • Кръгли и набраздени
    • Шестостенна шпилка
    • Частично шестостенна шпилка
  • RIVKLE® SFC

    Можете да използвате RIVKLE® SFC, Smart For Composite, за поставяне на носещи резби в пластмаси и композитни материали, без да ги повреждате.

    Принцип на работа

    • Основният принцип е, че натоварването се разпределя конкретно по посока на оста на резбата без радиално напрежение.

    Версии

    • RIVKLE® SFC се предлага в различни версии от стомана и неръждаема стомана (A4).
  • Уплътнителен пръстен RIVKLE®

    За да защитите сглобките си от външни въздействия, технологията на уплътняващите пръстени RIVKLE® осигурява плътно уплътнение срещу всички течности и газове.

    Предимства

    • Уплътнението е здраво прикрепено към гайката със слепи нитове RIVKLE®. Остава на мястото си при всякакви обстоятелства, включително по време на автоматична настройка с подавателен модул.
    • Херметичност в съответствие със стандарт ISO 20653, спецификация IPX7
    • Устойчивост на UV лъчи и температура до 220°C
    • Устойчивост на всички течности  (масла, въглеводороди и др.)
  • RIVKLE® HRT

    Нашите високоякостни нит гайки RIVKLE® HRT (високоустойчива резба) осигуряват изключително здрава носеща резба, която значително подобрява механичните свойства на гайката за слепи нитове.

    Версии

    • Стомана и алуминий

    Предимства в сравнение с RIVKLE® Standard

    • По-високите моменти на затягане позволяват по-големи сили на предварително натоварване в съединението
    • Възможни са по-малки размери
    • Намалено тегло
    • Устойчиви на корозия и рециклируеми, особено в алуминиеви компоненти (RIVKLE® HRT алуминий)
  • Уплътнителен HRT пръстен от алуминий RIVKLE®

    Технологията Уплътнителен HRT пръстен от алуминий RIVKLE® е последно поколение решение за свързване на акумулаторни батерии, което отговаря на най-взискателните изисквания.


    Предимства

    • Значителна икономия на тегло благодарение на алуминиевата конструкция (2,5 пъти по-лека от стоманен крепежен елемент с еквивалентна конструкция)
    • Идеален за електрически среди, тъй като не съществува риск от окисляване на метала поради алуминиевата му структура.
    • Алуминият/алуминиевите съединения могат лесно да се рециклират, като се премахва необходимостта от разделяне на материалите.
  • RIVKLE® PN с шлицова шпилка

    Версии

    • Стомана (алуминий и неръждаема стомана по заявка)

    Предимства в сравнение с RIVKLE® Standard

    • Високи сили на издърпване
    • RIVKLE® PN има най-големия обхват на затягане от всички нит гайки за различни дебелини на материала
    • Голям диапазон на затягане за укрепване на детайла
    • Ниските радиални напрежения по време на настройката предотвратяват прекомерното натоварване на компонента
    • Ниски радиални напрежения в компонента
  • Нит-шпилки RIVKLE®

    Шпилките за слепи нитове на RIVKLE® позволяват да закрепите компонента за завинтване към носещия компонент. Това е особено полезно за тежки или големи части или при скрит монтаж (монтаж „на закачалка“). Нашите шпилки за слепи нитове се предлагат в различни версии.

Видео

Технологията RIVKLE®

Find out in short videos how the blind rivet nuts from Böllhoff work in detail and what advantages they offer you.

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, въздух, море или земя — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл съединителен компонент.

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас

Свържете се с нас