Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Заключваща функция

FINE U-NUT® гайка за вал / контра-гайка

Надеждна и издръжлива: Гайката с канали и вграден елемент за заключване

Изображение на гайка за вал FINE U-NUT® от Böllhoff

За трайни съединения

Ефективно закрепване на елементи към валове – дори при високи натоварвания

Лагерите и зъбните колела, закрепени към валове, могат да се разхлабят или да се откачат при динамични натоварвания. Иновативната FINE U-NUT® предотвратява това благодарение на усъвършенстваната си конструкция: Функцията за заключване на гайката е интегрирана директно в гайката. Това означава, че не е необходим допълнителен елемент за заключване и работата на машината става по-ефективна.

Положителни фактори

Предимства на FINE U-NUT®

  • Оптимална сигурност

    Функцията за заключване при триене на гайката, ефективно предотвратява разхлабването на съединението.

  • Лесен монтаж

    FINE U-NUT® може да се монтира лесно и икономично с гаечни ключове или гаечни ключове с гнездо, като се използват стандартни инструменти – дори когато е необходима поддръжка. Освен това не са необходими допълнителни елементи за закрепване.

  • Дълъг експлоатационен живот

    FINE U-NUT® издържа по-дълго – по-малко източници на грешки при монтажа и високото качество на гайките се отплащат.

  • Изключително надеждни

    Гайките FINE U-NUT® са подходящи при високоскоростно въртене и промяна на посоката на въртене.

  • Икономични

    Няма нужда от допълнителен елемент за заключване, нито от фрезоване на канал за шпонка. Разходите за съхранение и работното време се намаляват, тъй като трябва да съхранявате само един елемент.

  • Ротационно равновесие

    FINE U-NUT® подобрява ротационните свойства на вала. Може да се използва и на валове с тънки стени.

Метод и принцип

FINE U-NUT® осигурява надеждна и ефективна фиксация

Шайбите за вал FINE U‑NUT® се използват за закрепване на лагери и други машини на валове. Те са класифицирани като механични методи за монтаж и предлагат предимството на лесна подмяна на лагерите. Например, не е необходима сложна подготовка на вала за обслужване.

Въртящите се валове могат да причинят разхлабване на шайбите за вал. Следователно, гайките за валове трябва да се използват с елемент за фиксиране на гайката, за да се гарантира безопасността и надеждността на приложението.

Тук се проявяват предимствата на FINE U-NUT®: FINE U-NUT® включва гъвкав метален пръстен, който притиска резбата при завинтването на гайката. Металният пръстен създава контролирано триене върху резбата. Функцията за заключване при триене на гайката, е достатъчно силно, за да предотврати разхлабване на съединението при постоянни въртящи моменти на затягане.

FINE U‑NUT® е разработена с цел да намали общите разходи при монтажа на лагери и да подобри качеството на съединението.

Изображение на FINE U-NUT®, който закрепва лагер на електродвигател
FINE U-NUT® за закрепване на лагерна електродвигател

Закрепващ ефект на гайката с канали

FINE U‑NUT® интегрира функцията за заключване директно в гайката за вал. В гайката е вграден 270° заключващ пръстен от висококачествена неръждаема стомана A2. Този заключващ пръстен упражнява пружинна сила върху фланците на резбата по време и след монтажа и създава затягаща сила между гайката и резбата. Полученият триещ момент е по-голям от момента на разхлабване, който възниква при приложението. функцията за заключване ефективно предпазва машинната част от разхлабване. То ефективно предотвратява разхлабването или откачането на машинната част дори при високи скорости на въртене и промяна на посоката на въртене.

Надеждно заключване в два варианта

Стандартната версия на FINE U-NUT® е оптималното решение за много приложения. Гайката е налична в стандартната гама на Böllhoff.

Вторият тип, TWIN FINE U‑NUT®, има два вмъкнати стопорни пръстена. Това увеличава затягащата сила върху резбата. Освен това TWIN FINE U‑NUT® е проектиран за по-висока точност на резбата (ISO4H). Това означава по-голяма прецизност на контактната повърхност, което улеснява производството на резбата и носещата повърхност.

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове продукти FINE U-NUT®

  • FINE U-NUT® контрагайка

    Контрагайката на вала осигурява оптимална безопасност при закрепване на лагери за допуск на резбата ISO6H.

    Спектър на измеренията

     

    • M8 до M100, материал стомана SS400
    • M10 до M150, материал стомана S45C
    • M10 до M100, материал неръждаема стомана SUS304 (A2)
  • TWIN FINE U-NUT® контрагайка

    Контрагайката с двойно заключващо пръстенче е предназначена за приложения с особено високи изисквания към безопасността и резбата

    Отклонение в резбата

     

    • ISO4H

     

    Спектър на измеренията

     

    • M15 до M110

     

    Материал

     

    • S45C

Предимства на FINE U‑NUT® пред конвенционалните гайки за вал

Обикновено конвенционалните гайки за вал трябва да бъдат закрепени към вала с допълнителен елемент за заключване. Този допълнителен елемент за заключване трябва да предотвратява разхлабването на гайката, особено при високи скорости на въртене. В същото време обаче този елемент за заключване не трябва да компрометира точността на резбовото съединение или предаването на възникващите сили. Конструкцията и монтажът с допълнителен елемент за фиксиране са по-сложни и въвеждат допълнителен източник на грешки.

Контрагайките осигуряват само временно закрепване. Конструкциите с пръстени и зъбни шайби със заключващи езичета и шпонка или скоби и фиксиращи пластини са трудни за монтаж и често не осигуряват достатъчно аксиално фиксиране. Ако е необходима сервизна услуга, може да се наложи дълго време разглобяване.

FINE U NUT® елиминира необходимостта от допълнителни заключващи елементи и свързаните с тях скъпи операции по струговане и фрезоване, необходими за създаване на канал за шпонка на вала. Освен това не са необходими допълнителни отнемащи време задачи по проектиране или монтаж.

FINE U-NUT® до конвенционална контрагайка
Сравнение на FINE U-NUT®с конвенционална контрагайка

Бърз и лесен монтаж

FINE U‑NUT® може да се монтира бързо с гаечен ключ. Валът трябва да има болтова резба, както е посочено в ISO 965, с допуск на резбата ISO6g (JIS6g). Краят на резбата трябва да бъде скосен, за да може гайката да се завие лесно. Използвайте смазочно масло, особено за материали с ниска твърдост на вала.

След монтажа на машинните части завийте FINE U‑NUT® върху вала с фиксиращия пръстен обърнат навън. Краят на болта трябва да изпъква най-малко с две завивки на резбата.

FINE U‑NUT® не трябва да се използва върху валове, на които вече е изработен канал за шпонка, тъй като това би намалило силата на затягане и би могло да доведе до повреда на стопорния пръстен.

Ако е необходим сервиз, FINE U‑NUT® може да се използва многократно с незначителна загуба на затягаща сила.

Изображение на инструмента за FINE U-NUT®
Инструмент за монтаж на FINE U-NUT®

Комплект инструменти

Инструменти за монтаж на двата типа FINE U-NUT®

  • 2 гаечни ключа (M10 до M20 и M25 до M50)
  • 2 тресчотки
  • 2 удължителя
  • Кутия
Изображение на комплект инструменти за монтаж на FINE U-NUT®
Инструменти за монтаж на FINE U-NUT®

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от валови гайки FINE U-NUT®? Повече информация можете да свалите оттук.

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, по земя или по море — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл крепежен елемент.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПОМОГНЕМ

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас