Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

Системи за бързо освобождаване

DST бързи крепежни елементи

Иновативното решение за бързи, високоякостни, заключващи при триене съединения

Изображение на двойно крепежно средство DST

Високоустойчиво закрепване без инструменти

Лесно, сигурно и здраво: Технология Snap за ламаринени части, дърво и пластмаса

В свят, пълен с връзки, Böllhoff предлага новаторска технология: Технологията Snap на крепежните елементи DST. Тя създава високоякостни връзки без инструменти и съчетава гъвкавост, удобство и безопасност – за да може от вашата идея бързо и безопасно да се получат велики неща.

Положителни фактори

Предимства на DST

  • Монтаж за секунди и без необходимост от инструменти

    Нашите продукти с технология за закрепване с щракване могат да се монтират бързо без допълнителни инструменти.

  • Без грешки и надеждни

    Простата технология гарантира безупречни връзки – дори на труднодостъпни места.

  • Висока якост и закрепване

    Бързозакрепващите елементи DST гарантират висока якост и висок въртящ момент на изваждане, сравними с тези на винтовите връзки.

  • Устойчиви на разклащане, вибрации и земетресения

    Нашите бързи крепежни елементи изпълняват функцията си дори при силно натоварване: Остават прецизно прилепнали, сигурни и стабилни.

Метод и принцип

Snap технология: Базирана на принципа на затварящо резе

Ламарина, пластмаса или дърво – нашите бързи закрепващи елементи DST се предлагат в различни варианти. Всички варианти обаче имат едно общо: нашата иновативна Snap технология. Продуктите функционират като затварящ механизъм, какъвто можете да видите на вратите на къщи или стаи. В основата са две отделни части: „водач“ с ъглови затягащи челюсти и пружина, разположена във водача. Тези затварящи елементи се вмъкват във водача на корпуса и се задържат на място от стопер.

Разглобени щракващи елементи, разположени един до друг.
Разглобените щракващи елементи на нашите бързи крепежи DST

Монтаж и работа

Монтаж без инструменти с няколко прости стъпки

Натиснете крепежен елемент DST през подходящ отвор; фаската на входа на затягащите челюсти избутва затварящия елемент обратно в прореза на водача, като панта. При това пружината се натяга. Веднага щом височината на затягащите челюсти бъде превишена при вкарването, пружината изтласква затварящите елементи навън и след това обратно в първоначалното им положение. Това произвежда типичния „щракващ“ звук.

След като крепежът е в желаната позиция, той задържа елементите, които трябва да бъдат свързани, с висока якост – дори при екстремни натоварвания. Много от нашите продукти са успешно тествани за устойчивост на вибрации и удари (DIN EN 61373) и на земетресения (GR63CORE, издание 4).

Представяне на процеса на монтаж на DST крепежен елемент.
Захващащите челюсти на DSTзахващане надеждно и трайно

Демонтаж

Най-лесният начин за освобождаване на крепежни инсталации

Много от бързите крепежни елементи DST могат да се демонтират толкова лесно, колкото се монтират. В зависимост от изискванията на приложението са налични различни версии; те могат да се демонтират лесно с ръка, със стандартни инструменти или със специални инструменти.

Изрично препоръчваме демонтирането със специални инструменти, когато има вероятност от вандализъм или неразрешено демонтиране. Нашите крепежни елементи са гъвкави и могат да се използват повторно по всяко време.

Процес на монтаж на крепежен елемент DST.
Процес на монтаж на SNAP DSTнадежден и траен

Закопчаване вместо завинтване

  • Двойни крепежни елементи

    ефективно закрепване на два ламаринени панела

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове продукти DST

  • Крепежни елементи DST

    Крепежен елемент DST 8x15 за елементи от ламарина

    Крепежният елемент със snap технология надеждно и трайно закрепва елементи от ламарина. Просто поставете крепежния елемент в предвидения отвор за монтаж.

    Свойства

    • За отваряне при монтаж 8x15
    • Монтаж без инструменти
    • Може да се демонтира и отвътре, като се извади червената капачка
    • С инструмент 292‑0302.70 от продуктова система 6080DST този елемент може да се демонтира както отвътре, така и отвън (този инструмент не може да се извади в отворено състояние).

    Материали

    • Корпус: PA, черен или светлосив RAL 7035
    • Клипсови елементи: Grivory, черен
  • DST крепежен елемент

    Крепежен елемент DST 30x14

    Бързият крепежен елемент с технология за закрепване с щракване позволява високоустойчиво закрепване на ламарина. Занитената заземителна пружина гарантира електрическа връзка между металните части, които трябва да бъдат закрепени, и самия крепеж.

    Свойства

    • Устойчива на разклащане и вибрации в съответствие с DIN EN 61373
    • Зъбите на заземителната пружина проникват дори през боядисаните ръбове на монтажните отвори
    • Демонтирането отпред е възможно с инструмент за демонтиране 2920311.15

    Материали

    • Корпус: GdZn, black
    • Клипсови елементи: синтерирана стомана
    • Заземителна пружина: Неръждаема стомана
  • Крепежни елементи DST

    Крепежен елемент DST 30x10

    Бързата скоба DST с технология за закрепване с щракване е подходяща за едностранно трайно свързване и едностранно издърпване

    Свойства

    • Закрепва се с М4 винтове с полуобла глава или винтове за дърво
    • Диапазон на защипване от 0.8 до 3 mm
    • Ширината (ш) монтажния отвор може да се избере според нуждите.
    • Сили на издърпване от ~15 до 50 N
    • Сляп монтаж в затворени профили
    • Устойчив на вибрации

    Материали

    • Крепежен елемент: GdZn, черно
    • Клипсови елементи: синтерована стомана

     

  • Двойна скоба DST

    Двойна скоба DST 30x10 за ламаринени панели

    Използвайте двойната скоба, за да закрепите трайно два метални листа.

    Свойства

    • За монтажен отвор 30x10 mm
    • Монтаж без инструменти
    • За компенсиране на отклонения, крепежният елемент има дължина на корпуса 28 mm от едната страна.

    Материали

    • Корпус: GdZn, черен или PA, черен
    • Клипсови елементи: синтерована стомана
  • Двойна скоба DST

    Двойна скоба DST 30x10 за ламаринени панели

    Двойният крепежен елемент осигурява едностранно трайно и едностранно отлепващо закрепване на два метални листа.

    Свойства

    • Монтаж без инструменти
    • Използва се за врати с двойни стени или незапечатани ръбове и странични панели.
    • Двойните крепежни елементи задържат вратата в положение и предотвратяват „тракането“.
    • Монтажният отвор е 30x10 mm
    • За закрепване чрез издърпване може да се избере монтажен отвор с размери от 28x10 mm до 30x16 mm.

    Материали

    • Двоен крепежен елемент: PA, черно или GdZn
    • Клипсови елементи: синтерована стомана

     

  • Крепежни елементи DST

    Скоба DST 9.7 за елементи от ламарина

    Използвайте бързото закрепващо устройство 9.7 за високоякостно закрепване на елементи от ламарина. Просто закрепете нашия продукт в предвидения монтажен отвор.

    Материали

    • Корпус: GdZn, празен
    • Клипсови елементи: синтерована стомана, поцинкована
  • Фиксираща гъвкава скоба

    Капсулиран гъвкав крепежен елемент DST 9.5

    Закопчалка с пружинен механизъм и технология за затваряне с щрак ефективно закрепва елементи от ламарина и сигурно затваря врати и капаци.

    Свойства

    • Отговаря на изискванията, посочени в 2006/42 EC
    • Не може да се изгуби, падне или постави на грешно място
    • Гарантира сигурно закрепване в монтажния отвор
    • Устойчив на вибрации в съответствие с DIN EN 61373
    • Задействане с ръчен маховик
    • Отваря се с ¼ оборот на задействащия елемент
    • Саморегулиращ се диапазон на затягане от
      0.5 до 5.5 mm
    • Еднокомпонентен

    Материали

    • Корпус и диск: GdZn, хромиран
    • Ръчен маховик: PA6, черно
    • Пружини: Пружинна стомана
    • Клипсови елементи: синтерирана стомана, поцинкована
  • Фиксираща гъвкава скоба

    Капсулиран гъвкав крепежен елемент DST 9.5

    Затварящият елемент 9.5 с технология за затваряне с щракване закрепва елементи от ламарина и затваря врати и капаци.

    Свойства

    • Отговаря на изискванията, посочени в 2006/42 EC
    • Не може да се изгуби, падне или постави на грешно място
    • Гарантира сигурно закрепване в монтажния отвор
    • Устойчив на разклащане и вибрации в съответствие с DIN EN 61373
    • Задействане с ръчен маховик, Phillips H2 или Torx 15
    • Отваря се с ¼ оборот на задействащия елемент
    • Еднокомпонентен

    Материали

    • Корпус: GdZn, хромиран или черен
    • Задействащ елемент: Анодиран алуминий
    • Пружини: Пружинна стомана
    • Клипсови елементи: синтерирана стомана, поцинкована
  • Крепежни елементи DST

    Бърза скоба DST 9.5 за елементи от ламарина

    Скобата DST 9.5 от Böllhoff закрепва елементи от ламарина с новата технология за закрепване. Закрепете, като просто го закрепите с ръка в отворите за монтаж, предназначени за тази цел.

    Свойства

    • Използвайте отвертка с плоска глава (size max. 7x1 mm, min. 6x1 mm) за да свалите крепежния елемент отпред
    • Еднокомпонентен

    Материали

    • Корпус: GdZn, празен
    • Клипсови елементи: синтерирана стомана
    • Листова пружина: неръждаема стомана
  • Капсулиран крепежен елемент DST

    Капсулиран крепежен елемент за бързо закрепване DST 9.5

    Затварящият се бърз крепеж 9.5 с технология за затваряне е подходящ за закрепване на елементи от ламарина и затваряне на врати и капаци.

    Свойства

    • Отговаря на изискванията, посочени в 2006/42 EC
    • Не може да се изгуби, падне или постави на грешно място
    • Гарантира сигурно закрепване в монтажния отвор
    • Устойчив на разклащане и вибрации в съответствие с DIN EN 61373
    • Задействане с Phillips H2
    • Отваря се с ¼ оборот на задействащия елемент
    • Еднокомпонентен

    Материали

    • Корпус: GdZn, празно
    • Клипсови елементи: синтерована стомана
    • Задействане: Алуминий, закален
    • Пружини: Пружинна стомана
  • Капсулиран крепежен елемент DST

    Капсулиран крепежен елемент за бързо закрепване DST 12.7

    Затварящият елемент 12.7 закрепва елементи от ламарина и затваря врати и капаци.

    Свойства

    • Отговаря на изискванията, посочени в 2006/42 EC
    • Не може да се изгуби, падне или постави на грешно място
    • Гарантира сигурно закрепване в монтажния отвор
    • Устойчив на разклащане и вибрации в съответствие с DIN EN 61373
    • Задействане с ръчен маховик, Phillips H2
    • Отваря се с ¼ оборот на задействащия елемент
    • Еднокомпонентен

    Материали

    • Корпус: GdZn, празно
    • Клипсови елементи: синтерована стомана
    • Задействане: Алуминий, закален
    • Пружини: Пружинна стомана

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от нашите бързи крепежни елементи DST? Повече информация можете да свалите оттук.

Намерете правилното решение за Вашия отрасъл

Приложения в промишлеността

Независимо дали става въпрос за път, по земя или по море — Böllhoff предлага подходящия за всеки отрасъл крепежен елемент.

Имате въпроси?

Ние сме тук, за да Ви помогнем

Искате да научите повече за нашите продукти или услуги? Нашият екип ще се радва да Ви консултира.

Свържете се с нас