Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Продукти
  3. Винтове със заключваща функция

DIN и стандартни части

Винтове със заключваща функция

Винтовете със заключваща функция използват различни методи, за да предотвратят загубата на ефективност на винтовите съединения.

Изображение на винт със заключваща функция - B 251.

Сигурни и надеждни

Винтовите заключвания предотвратяват саморазхлабването на винтовото съединение

Винтовете със заключваща функция се използват, когато не е възможно да се осигури винтова връзка чрез конструктивни мерки. Те предотвратяват загубата на предварително напрежение или разхлабване на винтовата връзка.

Метод и принцип

Преглед на винтовете със заключваща функция

Материал

Освен стомана с различна якост, наличните материали включват неръждаема стомана A2 и A4, пластмаса и месинг.

Покрития

Нашите продукти могат да бъдат покрити с различни повърхностни покрития в зависимост от изискванията и приложението. Ще се радваме да Ви консултираме индивидуално за подходящата система за покритие.

Предлагаме следните покрития като стандарт:

  • Без покритие (черни)
  • Поцинковани (промишлен стандарт)
  • Дебел пасивиран слой
  • Цинк-никел
  • Цинкови люспи ( zinc-flake)

Принцип на действие на заключващите функции

В зависимост от необходимия заключващ механизъм, конструкцията на винтовете може да предотврати разхлабването на винтовото съединение. Закрепващите функции могат да бъдат категоризирани както следва:

В зависимост от необходимия заключващ механизъм, конструкцията на винтовете може да предотврати разхлабването на винтовото съединение. Закрепващите функции могат да бъдат категоризирани както следва:

  • Закопчаване

    Те използват еластични компоненти, за да компенсират отпускането и пълзене. В резултат на това част от силата на предварително напрежение може да бъде запазена и връзката се задържа здраво.

  • Закопчаващи устройства

    Те увеличават триенето на винтовия болт чрез химични или механични заключващи механизми. Повишеният въртящ момент предотвратява пълното разхлабване на съединението. В същото време загубата на предварително напрежение може да бъде сведена до минимум.

  • Заключващи устройства против въртене

    Чрез механично заключване или залепване на партньорските резби (вътрешна+външна) една за друга, те са в състояние да поддържат поне 80% от приложената преди това сила на предварително опъване, дори когато са подложени на високи динамични натоварвания. Това е от съществено значение за поддържане на работата на компонента в приложения, свързани с безопасността.

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове винтове със заключваща функция

  • Винтове с валцована резба

    Винтовете създават своя собствена резба, когато се монтират в съществуващ пилотен отвор. Материалът на монтажната повърхност трябва да е по-мек от материала на винта. Предварителното нарязване на резба не е необходимо, което в много случаи води до икономически предимства. В същото време липсата на луфт в съединението осигурява закрепващо действие.

    Стандарти

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Самозаключващи се винтове

    Самозаключващите винтове, като RIPP LOCK® и шестостенни самозаключващи винтове, осигуряват ефективна защита срещу разхлабване чрез ребра или зъбци под фланцовата глава. По време на монтажа това се забива в повърхността на компонента, предотвратявайки разхлабването на връзката, без да са необходими допълнителни шайби.

    Стандарти

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Самозаключващи винтове ZAHN

    Самозаключващите винтове ZAHN са ефективни механични заключващи устройства, които предотвратяват разхлабването на връзката. Заключващият ефект се постига чрез заключващите зъби, които проникват в повърхността на затягащата част по време на монтажа. За да функционира, материалът на винта трябва да е по-твърд от материала на монтажа. Ако искате да сведете до минимум повредите по повърхността, препоръчваме да използвате самозаключващи винтове RIPP LOCK®.

    Стандарти

    • B 151

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от винтове със заключваща функция? Повече информация можете да свалите оттук.

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас