Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Продукти
  3. Винтове с вътрешна задвижваща функция

DIN и стандартни части

Винтове с вътрешна задвижваща функция

Винтовете с вътрешен задвижващ елемент могат да се използват в широк спектър от приложения.

Винтове с вътрешен задвижващ елемент – DIN 7985

Профили на задвижването/Импринт

Най-често използваните профили на задвижването са слот, кръстосана вдлъбнатина, торкс (TORX®) и шестограм имбус

Тези профили на задвижването се предлагат в различни дизайни и модификации. Следва да се отбележи, че кръстосаните вдлъбнатини се подразделят на задвижвания Phillips (PH) и Pozidrive (PZ).

Метод и принцип

Преглед на винтовете с вътрешен задвижващ елемент

Принцип на работа

Формата на слота в главата на винта и задвижващия инструмент прехвърля въртящия момент към винта, което позволява той да бъде завинтван.

Материал

Освен стомана с различни покрития, предлагаме и материали като неръждаема стомана, месинг и пластмаса.

Покрития

Нашите продукти могат да бъдат покрити с различни повърхностни покрития – в зависимост от изискванията и приложението. Ще се радваме да Ви консултираме индивидуално за подходящата система за покритие.

Предлагаме следните покрития като стандарт:

  • Без покрититие (черни)
  • Поцинковани (промишлен стандарт)
  • Дебел пасивиран слой
  • Цинк-никел
  • Цинкови люспи (zinc-flake)

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове винтове с вътрешно задвижване

  • Винтове за настройка

    Винтовете за настройка –  наричани още винтове без шлиц  – имат резба по цялата дължина на винта. Това означава, че те могат да бъдат напълно завинти в материала, в който се монтират, и са предназначени да затягат детайла до края на резбования отвор. Стандартните винтове за фиксиране не трябва да бъдат подлагани на опън.

    Стандарти

    • DIN 551 идентичен с ISO 4766
    • DIN 553 идентичен с ISO 7434
    • ISO 4026 подобен на DIN 913
    • ISO 4027 подобен на DIN 914
    • ISO 4028 подобен на DIN 915
    • ISO 4029 идентичен на DIN 916
    • ISO 7435, подобен на DIN 417
  • Самонарезни винтове

    Винтовата резба се простира от върха до главата. Налични са специални видове, като самонарезен винт с устойчив връх, който прониква в съединявания лист, така че не е необходимо предварително пробиване. Предлагат се и винтове с двойна резба, които се завинтват по-бързо.

    Стандарти

    • DIN 7504 M, подобен на ISO 15481
    • DIN 7504 O, подобен на ISO 15482
    • DIN 7504 R, подобен на ISO 15483
    • DIN 7981 C, подобен на ISO 7049
    • DIN 7981 F, подобен на ISO 7049
    • DIN 7982, подобен на ISO 7050
    • DIN 7983, подобен на ISO 7051
    • B 15481, подобен на ISO 15481
    • B 15482, подобен на ISO 15482
    • B 52030
  • Винтове за пресовани плоскости

    Диаметърът на сърцевината е по-малък от този на традиционните винтове. Това намалява съпротивлението при завинтване и същевременно увеличава припокриването на резбата. Свързаната с това устойчивост на срязване на дървения материал определя издържливостта на винта на изваждане. Формата на скритата глава позволява винтът да бъде равен с материала. Тези винтове обикновено имат ъгъл на фланеца 40° (съгласно DIN 7998 ), са циментирани и имат конусна върха с плъзгащо покритие.

    Стандарти

    • B 7505
  • Винтове за пластмаса

    Термопластичните пластмаси се използват все повече като материали. Винтовете за тези компоненти трябва да осигуряват високоустойчиви, дълготрайни и икономични съединения, дори при високи натоварвания. Самонарезните винтове за пластмаса могат да се монтират в предварително пробита дупка. Специалната геометрия на резбата позволява и изработката на тънки стени. Те създават и самозаключващ ефект, който предотвратява разхлабването на винтовите съединения.

    Стандарти

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Винтове с плоска глава и винтове с повдигната потайна глава

    Тези винтове са особено подходящи за употреба, когато винтовите съединения са видими. Заоблената форма на главата намалява риска от нараняване. Винтовете с плоска глава са полезни при съединения, при които монтажният материал не трябва да се притиска. Винтовете със скрита глава, от друга страна, предлагат покритие, което е в равна повърхност с детайла. Тези винтове могат да се използват в широк спектър от приложения.

    Стандарти

    • DIN 964, подобен на ISO 2010
    • DIN 966, подобен на ISO 7047
    • DIN 7985, подобен на ISO 7045ISO 7380-1
  • Самонарезни винтове за метали

    Самонарезните винтове за метали създават своя собствена резба по време на монтажа. За целта е необходимо предварително пробиване. След монтирането винтът често създава отвор с метрична резба. Това означава, че самонарезните винтове могат да бъдат заменени с метрични винтове DIN или ISO при обслужване. В резултат на това тези винтове могат да се използват ефективно за широка гама от приложения.

    Стандарти

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Болтове със скрита глава

    Болтовете със скрита глава са равни с монтажния материал благодарение на фуниевидната си глава. Това намалява риска от нараняване и позволява да се прикрепят допълнителни компоненти. Примери за области на приложение на винтове с потайна глава са машиностроенето, производството на устройства и превозни средства, както и дървени конструкции.

    Стандарти

    • DIN 963, подобен на ISO 2009
    • DIN 965, подобен на ISO 7046
    • DIN 7991, подобен на ISO 10642
    • ISO 10642, подобен на DIN 7991
  • Самозаключващи винтове

    Самозаключващите винтове се използват за предотвратяване на разхлабването или дори разпадането на винтовите съединения поради загуба на предварително напрежение. В зависимост от начина на действие, отделните мерки и самозаключващите се винтове се разделят на три групи: Заключващи устройства, блокиращи устройства и устройства против завъртане. Освен това може да се използва химическо покритие за добавяне на лепилен или затягащ елемент.

    Стандарти

    • B 50500, подобен на ISO 7380
  • Цилиндрични винтове

    Цилиндричните винтове са особено ефективни за предотвратяване на разхлабване на силно натоварени съединения в приложения с ограничено пространство. Формата на главата позволява винтът да се потапя в отвора, така че да е в едно ниво с материала, в който е монтиран. Тези винтове се използват по-специално за машини и превозни средства.

    Стандарти

    • DIN 84, идентичен с ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, идентичен с ISO 2342
    • DIN 912, подобен на ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, подобен на DIN 912
    • B 7984, подобен на DIN 7984 и ISO 14580
  • Винтове с шестограмна глава и втулка

    Винтовете с шестограмна глава и втулка имат сходни предимства и области на приложение с винтовете с плоска глава. Рискът от загуба на предварително напрежение също е намален благодарение на по-голямата контактна повърхност и по-ниското налягане върху повърхността.

    Стандарти

    • ISO 7380‑2
  • Запушалки с шестограмна глава

    Запушалките за винтове с вътрешен шестограмен отвор се използват за затваряне на отворени или неизползвани отвори с резба. Това може да бъде постоянна мярка или временна, като позволява отворът с резба да се използва по-късно. Отворите в превозните средства за източване на масло, например, могат да бъдат запечатани с помощта на запушалки с шестограмна глава.

    Стандарти

    • DIN 906
    • DIN 908

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас